Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

144256
Kod modelu: BPM-U-3S-1000/15-W

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia. 3-komponentowa rama drzwi do montażu podtynkowego z drzwiami, zamek na klucz dwupiórowy, IP54, Wys. x Szer. = 1560 x 1000 mm, biała

General specifications

Nazwa produktu
Drzwi Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
144256
EAN
4015081407668
Długość/głębokość produktu
75 mm
Wysokość produktu
1560 mm
Szerokość produktu
1034 mm
Masa produktu
12.6 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPM-U-3S-1000/15-W

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Cechy specjalne
Z drzwiami

Dostawy

Zastosowanie
Odporne na wilgoć (miejsce instalacji)
Kolor
Biały kolor (RAL 9016)
Biała
Model
Odbojnik
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Typ pokrywy/drzwi
Zamek dwukierunkowy
Materiał obudowy
Aluminium
Materiał
Aluminiowy
Sposób montażu
montaż natablicowy
Do szerokości
1000 mm
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Malowanie proszkowe
Stopień ochrony
IP54
NEMA Inne

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.