Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

144262
Kod modelu: BPM-U-3S-1200/20-W

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica NN. 3-komponentowa rama drzwiczek do montażu podtynkowego z drzwiczkami, zamek na klucz dwupiórowy, IP54, Wys. x Szer. = 2060 x 1200 mm, biała

General specifications

Nazwa produktu
Drzwi Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
144262
EAN
4015081407729
Długość/głębokość produktu
75 mm
Wysokość produktu
2060 mm
Szerokość produktu
1234 mm
Masa produktu
14.17 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPM-U-3S-1200/20-W

Additional information

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Cechy specjalne
Z drzwiami

Delivery program

Zastosowanie
Odporne na wilgoć (miejsce instalacji)
Kolor
Biała
Biały kolor (RAL 9016)
Model
Odbojnik
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical Data - Mechanical

Typ pokrywy/drzwi
Zamek dwukierunkowy
Materiał obudowy
Aluminium
Materiał
Aluminiowy
Sposób montażu
montaż natablicowy
Do szerokości
1200 mm
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Malowanie proszkowe
Stopień ochrony
IP54
NEMA Inny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.