Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

144702
BP-TBP1-1000-BL

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Panel górny lub dolny do natynkowych rozdzielnic serwisowych, Zaślepka, szer. x gł. = 1000 x 249 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Element pokrywy górnej/dolnej Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
144702
EAN
4015081412020
Długość/głębokość produktu
250 mm
Wysokość produktu
55 mm
Szerokość produktu
1000 mm
Masa produktu
3.5 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BP-TBP1-1000-BL

Dodatkowe informacje

Numer RAL
7035
Odpowiednie do
Deskowanie dachu
Deskowanie dolne

Dostawy

Kolor
Szary
Jasnoszara (RAL 7035)
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Typ wejścia kablowego
Zamknięte
Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Stal
Sposób montażu
Montaż ścienny
Do dł./gł. montażowej w szafie
249 mm
Do szer. mont. w szafie
1000 mm
Do długości/głębokości
249 mm
Do szerokości
1000 mm
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Malowanie proszkowe
Stopień ochrony
IP30

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.