Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

144705
Kod modelu: BP-TBP1-600-CE

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Panel górny lub dolny do natynkowych rozdzielnic serwisowych z otworem na przepust kablowy, szer. x gł. = 600 x 249 mm

General specifications

Nazwa produktu
Element pokrywy górnej/dolnej Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
144705
EAN
4015081412051
Długość/głębokość produktu
250 mm
Wysokość produktu
55 mm
Szerokość produktu
600 mm
Masa produktu
1.4 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BP-TBP1-600-CE

Delivery program

Typ
Wyposażenie dodatkowe
Kolor
Jasnoszara (RAL 7035)
Szary

Technical Data - Mechanical

Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Malowanie proszkowe
Sposób montażu
montaż natynkowy
Materiał
Stal
Stopień ochrony
IP30
Typ wejścia kablowego
Otwarte
Materiał obudowy
Blacha stalowa
Do dł./gł. montażowej w szafie
249 mm
Do szer. mont. w szafie
600 mm
Do długości/głębokości
249 mm
Do szerokości
600 mm

Additional information

Wyposażone w:
Wprowadzenie przewodów
Numer RAL
7035
Cechy specjalne
Z otworem na wprowadzenie kabla
Odpowiednie do
Deskowanie dolne
Deskowanie dachu

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.