Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Panel górny lub dolny do natynkowych rozdzielnic serwisowych z otworem na przepust kablowy, szer. x gł. = 1000 x 249 mm
| Nazwa produktu |
Element pokrywy górnej/dolnej Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
144707
|
| EAN |
4015081412075
|
| Długość/głębokość produktu |
250 mm
|
| Wysokość produktu |
55 mm
|
| Szerokość produktu |
1000 mm
|
| Masa produktu |
2.3 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BP-TBP1-1000-CE
|
| Wyposażone w: |
Wprowadzenie przewodów
|
| Numer RAL |
7035
|
| Cechy specjalne |
Z otworem na wprowadzenie kabla
|
| Odpowiednie do |
Deskowanie dolne
Deskowanie dachu |
| Kolor |
Szary
Jasnoszara (RAL 7035) |
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Typ wejścia kablowego |
Otwarte
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa
|
| Materiał |
Stal
|
| Sposób montażu |
montaż natynkowy
|
| Do dł./gł. montażowej w szafie |
249 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
1000 mm
|
| Do długości/głębokości |
249 mm
|
| Do szerokości |
1000 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Z pokryciem proszkowym
Malowanie proszkowe |
| Stopień ochrony |
IP30
|