Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

149154
Kod modelu: BP-O-600/12-PSN

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Kompletna natynkowa rozdzielnica serwisowa z trzypunktowym zamkiem obrotowym, montaż panelu bocznego, Szer.= 600 mm, Wys. = 1260 mm

General specifications

Nazwa produktu
Mała rozdzielnica Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
149154
EAN
4015081455003
Długość/głębokość produktu
262 mm
Wysokość produktu
1260 mm
Szerokość produktu
600 mm
Masa produktu
29.4 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BP-O-600/12-PSN

Delivery program

Typ
Urządzenie standardowe
Zastosowanie
Wewnętrz (miejsce instalacji) profil boczny
Kolor
Szary
Jasnoszara (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Typ obudowy
Inne
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Materiał obudowy
Stal
Szerokość wyrażona liczbą modułów
24
Sposób montażu
montaż natynkowy
Montaż natynkowy
Materiał
Blacha stalowa
Stopień ochrony
IP30
Liczba rzędów
7
Głębokość wbudowania
280 mm
Wysokość wbudowania
1275 mm
Szerokość wbudowania
615 mm
Głębokość wewnętrzna
257.5 mm
Model pokrywy/drzwi
Zamknięte
Typ pokrywy/drzwi
Drzwi
Trzypunktowy zamek obrotowy
Jedna

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt T:20°C,śr. ob.do mont. na ścianie,góra
71 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkątT:35°C,śr.ob. do mont.na ścianie, góra
143 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc.
80 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:20°C,ob. pocz.gór.do mont. na śc.
75 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc.
161 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:35°C,ob.pocz.gór.do mont. na śc.(IEC 60890)
151 W

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy obudowy bez wyposażenia do podnoszenia.
10.2.6 Udar mechaniczny
IK08
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.3 Stopień ochrony zespołów
IP30
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
< 0.1 Ω; wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
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
Ui = 440 V AC
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
4 kV
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Nie dotyczy obudów metalowych.
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton zapewni dane o rozpraszaniu ciepła dla urządzeń.
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
Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Funkcje
Możliwość rozbudowy
Urządzenie standardowe
Plombowane
Numer RAL
7035

Eksport specyfikacji produktu