Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Kompletna natynkowa rozdzielnica serwisowa z trzypunktowym zamkiem obrotowym, montaż panelu bocznego, Szer.=800 mm, Wys.= 460 mm
| Nazwa produktu |
Mała rozdzielnica Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
149156
|
| EAN |
4015081455027
|
| Długość/głębokość produktu |
262 mm
|
| Wysokość produktu |
460 mm
|
| Szerokość produktu |
800 mm
|
| Masa produktu |
18 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BP-O-800/4-PSN
|
| Cechy |
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
|
| Funkcje |
Możliwość rozbudowy
Urządzenie standardowe Plombowane |
| Numer RAL |
7035
|
| Zastosowanie |
Wewnętrz (miejsce instalacji) profil boczny
|
| Kolor |
Szary
Jasnoszara (RAL 7035) |
| Typ |
Urządzenie standardowe
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
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
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy obudowy bez wyposażenia do podnoszenia.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
IK08
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
IP30
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
< 0.1 Ω; wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
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
Ui = 440 V AC
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
4 kV
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Nie dotyczy obudów metalowych.
|
| Wysokość wbudowania |
475 mm
|
| Szerokość wbudowania |
815 mm
|
| Typ obudowy |
Inne maszyny
|
| Model pokrywy/drzwi |
Zamknięte
|
| Typ pokrywy/drzwi |
Drzwi
Trzypunktowy zamek obrotowy Jedna |
| Materiał obudowy |
Stal
|
| Głębokość wewnętrzna |
257.5 mm
|
| Materiał |
Blacha stalowa
|
| Sposób montażu |
Montaż ścienny
Montaż natynkowy |
| Liczba rzędów |
2
|
| Wykończ. powierzchni |
Z pokryciem proszkowym
|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów |
35
|
| Głębokość wbudowania |
280 mm
|
| Stopień ochrony |
IP30
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt T:20°C,śr. ob.do mont. na ścianie,góra |
62 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkątT:35°C,śr.ob. do mont.na ścianie, góra |
124 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc. |
68 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:20°C,ob. pocz.gór.do mont. na śc. |
65 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc. |
136 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:35°C,ob.pocz.gór.do mont. na śc.(IEC 60890) |
130 W
|