Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

149158
Kod modelu: BP-O-800/10-PSN

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Kompletna natynkowa rozdzielnica serwisowa z trzypunktowym zamkiem obrotowym, montaż panelu bocznego, Szer.=800 mm, Wys. = 1060 mm

General specifications

Nazwa produktu
Mała rozdzielnica Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
149158
EAN
4015081455041
Długość/głębokość produktu
262 mm
Wysokość produktu
1060 mm
Szerokość produktu
800 mm
Masa produktu
30.5 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BP-O-800/10-PSN

Dodatkowe informacje

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Funkcje
Możliwość rozbudowy
Urządzenie standardowe
Plombowane
Numer RAL
7035

Dostawy

Zastosowanie
Wewnętrz (miejsce instalacji) profil boczny
Kolor
Szary
Jasnoszara (RAL 7035)
Typ
Urządzenie standardowe

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy obudowy bez wyposażenia do podnoszenia.
10.2.6 Udar mechaniczny
IK08
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
IP30
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
< 0.1 Ω; wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Ui = 440 V AC
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
4 kV
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Nie dotyczy obudów metalowych.

Technical data - mechanical

Wysokość wbudowania
1075 mm
Szerokość wbudowania
815 mm
Typ obudowy
Inne maszyny
Model pokrywy/drzwi
Zamknięte
Typ pokrywy/drzwi
Trzypunktowy zamek obrotowy
Drzwi
Jedna
Materiał obudowy
Stal
Głębokość wewnętrzna
257.5 mm
Materiał
Blacha stalowa
Sposób montażu
Montaż ścienny
Montaż natynkowy
Liczba rzędów
6
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Szerokość wyrażona liczbą modułów
35
Głębokość wbudowania
280 mm
Stopień ochrony
IP30

Weryfikacja wzrostu temperatury zgodnie z normą IEC 60890

Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt T:20°C,śr. ob.do mont. na ścianie,góra
86 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkątT:35°C,śr.ob. do mont.na ścianie, góra
173 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc.
95 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:20°C,ob. pocz.gór.do mont. na śc.
90 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc.
191 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:35°C,ob.pocz.gór.do mont. na śc.(IEC 60890)
181 W

Eksport specyfikacji produktu