Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Kompletna natynkowa rozdzielnica serwisowa z trzypunktowym zamkiem obrotowym, montaż panelu bocznego, Szer. = 1000 mm, Wys. = 1060 mm
| Nazwa produktu |
Mała rozdzielnica Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
149161
|
| EAN |
4015081455072
|
| Długość/głębokość produktu |
262 mm
|
| Wysokość produktu |
1060 mm
|
| Szerokość produktu |
1000 mm
|
| Masa produktu |
35.6 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BP-O-1000/10-PSN
|
| Typ |
Urządzenie standardowe
|
| Zastosowanie |
Wewnętrz (miejsce instalacji) profil boczny
|
| Kolor |
Szary
Jasnoszara (RAL 7035) |
| Typ obudowy |
Inne maszyny
|
| Wykończ. powierzchni |
Z pokryciem proszkowym
|
| Materiał obudowy |
Stal
|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów |
46
|
| Sposób montażu |
Montaż natynkowy
montaż natynkowy |
| Materiał |
Blacha stalowa
|
| Stopień ochrony |
IP30
|
| Liczba rzędów |
6
|
| Głębokość wbudowania |
280 mm
|
| Wysokość wbudowania |
1075 mm
|
| Szerokość wbudowania |
1015 mm
|
| Głębokość wewnętrzna |
257.5 mm
|
| Model pokrywy/drzwi |
Zamknięte
|
| Typ pokrywy/drzwi |
Trzypunktowy zamek obrotowy
Drzwi Podwójne |
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt T:20°C,śr. ob.do mont. na ścianie,góra |
118 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkątT:35°C,śr.ob. do mont.na ścianie, góra |
237 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc. |
134 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:20°C,ob. pocz.gór.do mont. na śc. |
126 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc. |
268 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:35°C,ob.pocz.gór.do mont. na śc.(IEC 60890) |
252 W
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
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy obudowy bez wyposażenia do podnoszenia.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
IK08
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
IP30
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
< 0.1 Ω; wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
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
Ui = 440 V AC
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
4 kV
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Nie dotyczy obudów metalowych.
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Cechy |
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
|
| Funkcje |
Urządzenie standardowe
Możliwość rozbudowy Plombowane |
| Numer RAL |
7035
|