Eaton XV-152, panel dotykowy, 24 V DC, 5,7z, kolorowy TFT, ethernet, RS232, RS485, profibus, (PLC)
| Nazwa produktu |
Eaton XV-152, panel dotykowy
|
| Numer katalogowy |
150528
|
| EAN |
7640130097124
|
| Długość/głębokość produktu |
212 mm
|
| Wysokość produktu |
52.5 mm
|
| Szerokość produktu |
156 mm
|
| Masa produktu |
1.3 kg
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60079-0 (ATEX 94/9/EG: Zone 22, Category 3D (II 3D Ex tc IIIC T70°C IP6x)
IEC/EN 61241-0 (ATEX 94/9/EG: Zone 22, Category 3D (II 3D Ex tc IIIC T70°C IP6x) IEC/EN 61241-1 (ATEX 94/9/EG: Zone 22, Category 3D (II 3D Ex tc IIIC T70°C IP6x) CUL508 IEC/EN 61000-6-3 Security: UL508 ATEX 94/9/EG: Zone 22, Category 3D (II 3D Ex tc IIIC T70°C IP6x) IEC/EN 61131-2 IEC/EN 61131-2, CE IEC/EN 60950 UL 508 UL 60950 Certified by UL for use in Canada CSA File No.: UL report applies to both US and Canada EN 50178 cULus UL EN 60950 IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-4 CSA Class No.: none DNV GL UL Category Control No.: NRAQ UL File No.: E205091 EAC |
| Kod modelu |
XV-152-D8-57TVR-10
|
| Cechy |
Host USB
Urządzenie USB Format pionowy Interfejs Ethernet Gniazdo na kartę SD CPU i system chłodzenia bez wentylatora, chłodzenie pasywne poprzez swobodną konwekcję UL508, Certyfikaty cUL |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
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
Na życzenie
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
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
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
| Wyposażone w: |
Klawiatura alfanumeryczna
1 x PROFIBUS/MPI (wbudowany interfejs) Sygnalizacja komunikatów System komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzaniem) 1 x RS232 (wbudowany interfejs) 1 x RS485 (wbudowany interfejs) Wyjście drukarki Wyświetlacz kolorowy Klawiatura numeryczna Interfejsy SW 1 x urządzenie USB (wbudowany interfejs) Receptury 1 x Ethernet 10/100 Mb/s (wbudowany interfejs) 1 x host USB 2.0 (wbudowany interfejs) |
| Typ bezpiecznika |
Wbudowany bezpiecznik (bez dostępu)
|
| Adresowanie |
Automatyczne ustawianie adresów
|
| Materiał obudowy |
Metal, anodowany
|
| Napięcie zasilające przy AC, 50 Hz — maks. |
0 VAC
|
| Napięcie zasilania przy AC, 50 Hz — min. |
0 VAC
|
| Napięcie zasilające przy AC, 60 Hz — maks. |
0 VAC
|
| Napięcie zasilania przy AC, 60 Hz — min. |
0 VAC
|
| Napięcie zasilania DC — maks. |
28.8 VDC
|
| Napięcie zasilania przy DC — min. |
20.4 VDC
|
| Szerokość elementu przedniego |
212 mm
|
| Kategoria produktu |
HMI-PLC (funkcja PLC, zgodność wsteczna)
|
| Rozdzielczość |
|
| Ciśnienie powietrza |
795 – 1080 hPa (praca)
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów |
ATEX ochrona przeciwwybuch. dla pyłówII3D ExIIT70°C IP5x: Strefa 22, Kat. 3D
ATEX – ochrona przeciwwybuchowa dla pyłów, w odniesieniu do CE |
| Wielkość wyświetlacza |
115 x 86 mm
|
| Czas podtrzymania |
10 lat, przeciętnie (czas przy zerowym napięciu)
|
| Pojemność pamięci |
64 000 kByte
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
0 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-20 °C
|
| Głębokość wbudowania |
47 mm
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
9.5 W
|
| Wys. z przodu |
156 mm
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Liczba przycisków (programowalnych funkcyjnych) |
0
|
| Liczba klawiszy z diodami LED |
0
|
| Liczba poziomów szarości/niebieskości wyświetlacza |
0
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (Industrial Ethernet) |
1
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (innych) |
1
|
| Czas pracy akumulatora |
Zabezpiecz. zegar czasu rzeczyw.: CR2032(190 mA/h),Brak przeglądu(lutowane)
|
| Rodzaj napięcia |
DC–prąd stały
|
| Rodzaj połączenia |
Wtyk płaski SmartWire-DT SWD4-8MF2
|
| System operacyjny |
Windows CE 5.0 (z licencją)
|
| Oprogramowanie |
XSOFT-CODESYS-3, Oprogramowanie do wizualizacji, Projektowanie
EPAM, Oprogramowanie do wizualizacji, Projektowanie XSOFT-CODESYS-2, Oprogramowanie do wizualizacji, Projektowanie XSOFT-CODESYS-3, oprogramowanie do programowania PLC, projektowanie XSOFT-CODESYS-2, Oprogramowanie do programowania PLC, Projektowanie GALILEO, Oprogramowanie do wizualizacji, Projektowanie |
| Sposób montażu |
Do wbudowania – odstęp: szer. x wys. x gł. ≥ 30 mm (1,18")
Montaż podtynkowy Do wbudowania – nachylenie od pionu: ±45° (w przypadku konwekcji naturalnej) |
| Współcz. kontrastu wyświetlacza |
300:1
|
| Liczba gniazd |
1 (do kart SD)
|
| Podświetlenie wyświetlacza |
Możliwość ściemniania za pomocą oprogramowania
LED |
| Typ wyświetlacza |
Wyświetlacz kolorowy, TFT
Standardowy front ze standardową membraną (w pełni zabudowany) TFT |
| Zabezpieczenie przed odwróc. polar. |
Tak
Tak, do napięcia zasilającego (opcjonalnie Siemens MPI) |
| Wilgotność względna |
IEC/EN 50178
10 – 95% (bez kondensacji) |
| Żywotność |
40 000 godz. (okres użytkowania podświetlenia)
|
| Tętnienia resztkowe |
≤ 5% (napięcie wejściowe)
|
| Typ połączenia |
SWD: Wtyk, 8-biegunowy
Zaciski sprężynowe wtykowe, Napięcie zasilające |
| Znamionowe napięcie sterowania |
24 V DC (UPOW, -20 %/+25 %)
24 V DC (UAUX, -20 %/+25 %) |
| Prąd udarowy |
12,5 A (przez 6 ms)
|
| Zużycie prądu |
0,4 A, prąd ciągły, Zasilanie, 24 V DC
|
| Szybkość przesyłania danych |
250 kBit/s, SmartWire-DT
125 kBit/s, SmartWire-DT |
| Stopień ochrony |
IP20
IP20, tył NEMA 4X |
| Intensywność podświetlenia |
250 cd/m²
|
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP65
NEMA 4X |
| Liczba wyświetlanych kolorów |
65536
|
| Stacja |
SmartWire-DT Master, Sieć SmartWire-DT
|
| Odporność na drgania |
Zgodnie z IEC/EN 60068-2-6
|
| Procesor |
RISC CPU, 32 Bit, 400 MHz
|
| Zgodność z RoHs |
Tak
|
| Prąd zasilania |
3 A, Imaks., Napięcie zasilające UAux
|
| Pamięć |
NVRAM (przechowywanie danych): 125 kByte
Gniazdo karty pamięci SD: SDA specyfikacja 1.00 (zewnętrzne) NAND-Flash (do tworzenia kopii zapasowych danych): ok. 64 MB 64 MB pamięć wewnętrzna DRAM (OS, programy i dane) NOR-Flash: 2 MB |
| Funkcje |
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)
Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście) |
| Technologia dotykowa |
Czujnik dotyk. (szyba z folią), szybka ochronna rezystancyjnego panelu dotyk.
Rezystancyjny panel dotykowy Szkło z czujnikiem dotykowym |
| Model |
Metalowa obudowa z tabliczką czołową
|
| Interfejsy |
Urządzenie USB 2.0 (bez separacji galwanicznej)
Ethernet (100Base-TX/10Base-T) |
| Wskaźnik LED |
Sygnalizacja stanu SmartWire-DT Master: Zielona i czerwona dioda LED
Sygnalizacja stanu sieci SmartWire-DT: Do wyboru zielona lub czerwona dioda LED Sygnalizacja stanu napięcia zasilającego: LED |
| Zaniki napięcia |
5 ms od niskiego napięcia sieci (19,2 V DC)
≤ 10 ms od znamionowego napięcia (24 V DC) |
| Liczba interfejsów sprzętowych (równoległych) |
0
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (RS-232) |
1
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (RS-422) |
0
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (RS-485) |
1
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (szeregowych TTY) |
0
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (USB) |
2
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (bezprzewodowych) |
0
|
| Liczba interfejsów (PROFINET) |
0
|
| Liczba języków online/runtime |
100
|
| Liczba poziomów haseł |
200
|
| Maksymalna rozdzielczość (w poziomie) |
640
|
| Liczba pikseli (w pionie) |
480
|
| Liczba jednostek podrzędnych SmartWire-DT |
99
|
| Liczba przycisków systemowych |
1
|
| Temp. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura pracy — min. |
0 °C
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Szybkość powtarzania |
1 s
|
| Rozmiar ekranu (przekątna) |
5.7 in
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
9.5 W
|
| Dozwolone napięcie |
18-31,2 V DC, zasilane akumulatorowe (znamionowe napięcie robocze -25%/+30%)
19,2-30 V DC, skuteczne (znamionowe napięcie robocze -20%/+25%) 18,0-31,2 V DC, bezwzględne z tętnieniami 35 V DC (przez < 100 ms) |
| Rozłączenie galwaniczne |
Zasilanie: nie
UAUX: nie |
| Pobór mocy |
Maks. 7 W
2,5 W (USB Slave do USB Host) 9,5 W łącznie 7 W |
| Protokół |
MODBUS
Inne systemy magistralne TCP/IP EtherNet/IP PROFIBUS |
| Znamionowe napięcie robocze |
24 V DC (zasilanie – SELV)
|
| Zabezpieczenie przed zwarciami |
No, zewnętrzny bezpiecznik FAZ Z3, Napięcie zasilające UAux
Tak, Wytrzymałość zwarciowa, Napięcie zasilające SmartWire-DT |
| Odporność na wstrząsy |
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
|
| Pojemność złącza |
0,25–1,5 mm², elastyczny z tulejką
0.2–1.5 mm², drut 24 - 16 AWG, jednodrutowy lub wielożyłowy |