Eaton XV-152, panel dotykowy, 24 V DC, 10,4z, kolorowy TFT, ethernet, RS232, RS485, profibus, PLC
| Nazwa produktu |
Eaton XV-152, panel dotykowy
|
| Numer katalogowy |
150612
|
| EAN |
7640130097261
|
| Długość/głębokość produktu |
345 mm
|
| Wysokość produktu |
54 mm
|
| Szerokość produktu |
260 mm
|
| Masa produktu |
2.95 kg
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 61000-6-3
Security: UL UL File No.: E205091 UL508 CSA Class No.: none UL 60950 CSA File No.: UL report applies to both US and Canada cULus UL Category Control No.: NRAQ CUL508 EN 50178 EN 60950 ATEX 94/9/EG: Zone 22, Category 3D (II 3D Ex tc IIIC T70°C IP6x) IEC/EN 61131-2 IEC/EN 61241-1 (ATEX 94/9/EG: Zone 22, Category 3D (II 3D Ex tc IIIC T70°C IP6x) UL 508 DNV GL IEC/EN 60079-0 (ATEX 94/9/EG: Zone 22, Category 3D (II 3D Ex tc IIIC T70°C IP6x) IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 60950 IEC/EN 61131-2, CE IEC/EN 61241-0 (ATEX 94/9/EG: Zone 22, Category 3D (II 3D Ex tc IIIC T70°C IP6x) Certified by UL for use in Canada IEC/EN 61000-6-4 |
| Kod modelu |
XV-152-D8-10TVRC-10
|
| Cechy |
UL508, Certyfikaty cUL
Gniazdo na kartę SD Host USB CPU i system chłodzenia bez wentylatora, chłodzenie pasywne poprzez swobodną konwekcję Zabezpieczenie przeciążeniowe Urządzenie USB Format pionowy Interfejs Ethernet |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Na zapytanie
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie obowiązuje, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie obowiązuje, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| Wyposażone w: |
1 x RS232 (wbudowany interfejs)
Receptury Klawiatura numeryczna Wyjście drukarki Interfejsy SW Sygnalizacja komunikatów 1 x urządzenie USB (wbudowany interfejs) 1 x RS485 (wbudowany interfejs) 1 x Ethernet 10/100 Mb/s (wbudowany interfejs) 1 x host USB 2.0 (wbudowany interfejs) 1 x PROFIBUS/MPI (wbudowany interfejs) Wyświetlacz kolorowy Klawiatura alfanumeryczna System komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzaniem) |
| Typ bezpiecznika |
Wbudowany bezpiecznik (bez dostępu)
|
| Adresowanie |
Automatyczne ustawianie adresów
|
| Materiał obudowy |
Metal, anodowany
|
| Napięcie zasilające przy AC, 50 Hz — maks. |
0 VAC
|
| Napięcie zasilania przy AC, 50 Hz — min. |
0 VAC
|
| Napięcie zasilające przy AC, 60 Hz — maks. |
0 VAC
|
| Napięcie zasilania przy AC, 60 Hz — min. |
0 VAC
|
| Napięcie zasilania DC — maks. |
28.8 VDC
|
| Napięcie zasilania przy DC — min. |
20.4 VDC
|
| Szerokość elementu przedniego |
345 mm
|
| Kategoria produktu |
HMI-PLC (wbudowana funkcja PLC)
|
| Rozdzielczość |
|
| Ciśnienie powietrza |
795 – 1080 hPa (praca)
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów |
ATEX ochrona przeciwwybuch. dla pyłówII3D ExIIT70°C IP5x: Strefa 22, Kat. 3D
ATEX – ochrona przeciwwybuchowa dla pyłów, w odniesieniu do CE |
| Wielkość wyświetlacza |
211 x 158 mm
|
| Czas podtrzymania |
10 lat, przeciętnie (czas przy zerowym napięciu)
|
| Pojemność pamięci |
64 000 kByte
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
0 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-20 °C
|
| Głębokość wbudowania |
49 mm
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
14.5 W
|
| Wys. z przodu |
260 mm
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Liczba przycisków (programowalnych funkcyjnych) |
0
|
| Liczba klawiszy z diodami LED |
0
|
| Liczba poziomów szarości/niebieskości wyświetlacza |
0
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (Industrial Ethernet) |
1
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (innych) |
1
|
| Czas pracy akumulatora |
Zabezpiecz. zegar czasu rzeczyw.: CR2032(190 mA/h),Brak przeglądu(lutowane)
|
| Rodzaj napięcia |
DC - prąd stały
|
| Rodzaj połączenia |
Wtyk płaski SmartWire-DT SWD4-8MF2
|
| System operacyjny |
Windows CE 5.0 (z licencją)
|
| Oprogramowanie |
EPAM, Oprogramowanie do wizualizacji, Projektowanie
XSOFT-CODESYS-2, Oprogramowanie do programowania PLC, Projektowanie XSOFT-CODESYS-3, oprogramowanie do programowania PLC, projektowanie GALILEO, Oprogramowanie do wizualizacji, Projektowanie XSOFT-CODESYS-3, Oprogramowanie do wizualizacji, Projektowanie XSOFT-CODESYS-2, Oprogramowanie do wizualizacji, Projektowanie |
| Sposób montażu |
Do wbudowania – nachylenie od pionu: ±45° (w przypadku konwekcji naturalnej)
Do wbudowania – odstęp: szer. x wys. x gł. ≥ 30 mm (1,18") Montaż podtynkowy |
| Współcz. kontrastu wyświetlacza |
300:1
|
| Liczba gniazd |
1 (do kart SD)
|
| Podświetlenie wyświetlacza |
Możliwość ściemniania za pomocą oprogramowania
LED |
| Typ wyświetlacza |
TFT
Wyświetlacz kolorowy, TFT Standardowy front ze standardową membraną (w pełni zabudowany) |
| Zabezpieczenie przed odwróc. polar. |
Tak
Tak, do napięcia zasilającego (opcjonalnie Siemens MPI) |
| Wilgotność względna |
10 – 95% (bez kondensacji)
IEC/EN 50178 |
| Żywotność |
40 000 godz. (żywotność podświetlenia)
|
| Tętnienia resztkowe |
≤ 5% (napięcie wejściowe)
|
| Typ połączenia |
Zaciski sprężynowe wtykowe, Napięcie zasilające
SWD: Wtyk, 8-biegunowy |
| Znamionowe napięcie sterowania |
24 V DC (UAUX, -20 %/+25 %)
24 V DC (UPOW, -20 %/+25 %) |
| Prąd udarowy |
12,5 A (przez 6 ms)
|
| Zużycie prądu |
0,6 A, prąd ciągły, Zasilanie, 24 V DC
|
| Szybkość przesyłania danych |
250 kBit/s, SmartWire-DT
125 kBit/s, SmartWire-DT |
| Stopień ochrony |
IP20, tył
IP20 NEMA 4X |
| Intensywność podświetlenia |
250 cd/m²
|
| Stopień ochrony (część czołowa) |
NEMA 4X
IP65 |
| Liczba wyświetlanych kolorów |
65536
|
| Stacja |
SmartWire-DT Master, Sieć SmartWire-DT
|
| Odporność na drgania |
Zgodnie z IEC/EN 60068-2-6
|
| Procesor |
RISC CPU, 32 Bit, 400 MHz
|
| Zgodność z RoHs |
Tak
|
| Prąd zasilania |
0,7 A, Imaks., Zasilacz SmartWire-DT
3 A, Imaks., Napięcie zasilające UAux |
| Pamięć |
Gniazdo karty pamięci SD: SDA specyfikacja 1.00 (zewnętrzne)
NVRAM (przechowywanie danych): 125 kByte 64 MB pamięć wewnętrzna DRAM (OS, programy i dane) NAND-Flash (do tworzenia kopii zapasowych danych): ok. 64 MB NOR-Flash: 2 MB |
| Funkcje |
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście) Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania |
| Technologia dotykowa |
Rezystancyjny panel dotykowy
Czujnik dotyk. (szyba z folią), szybka ochronna rezystancyjnego panelu dotyk. Szkło z czujnikiem dotykowym |
| Model |
Metalowa obudowa z tabliczką czołową
|
| Interfejsy |
Ethernet (100Base-TX/10Base-T)
Urządzenie USB 2.0 (bez separacji galwanicznej) |
| Wskaźnik LED |
Sygnalizacja stanu SmartWire-DT Master: Zielona i czerwona dioda LED
Sygnalizacja stanu sieci SmartWire-DT: Do wyboru zielona lub czerwona dioda LED Sygnalizacja stanu napięcia zasilającego: LED |
| Zaniki napięcia |
≤ 10 ms od znamionowego napięcia (24 V DC)
≤ 10 ms, Zaniki napięcia mostka 5 ms od niskiego napięcia sieci (19,2 V DC) |
| Liczba interfejsów sprzętowych (równoległych) |
0
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (RS-232) |
1
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (RS-422) |
0
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (RS-485) |
1
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (szeregowych TTY) |
0
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (USB) |
2
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (bezprzewodowych) |
0
|
| Liczba interfejsów (PROFINET) |
0
|
| Liczba języków online/runtime |
100
|
| Liczba poziomów haseł |
200
|
| Maksymalna rozdzielczość (w poziomie) |
640
|
| Liczba pikseli (w pionie) |
480
|
| Liczba jednostek podrzędnych SmartWire-DT |
58
|
| Liczba przycisków systemowych |
1
|
| Temp. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura pracy — min. |
0 °C
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Szybkość powtarzania |
1 s
|
| Rozmiar ekranu (przekątna) |
10.4 in
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
14.5 W
|
| Dozwolone napięcie |
18 - 31,2 V DC, zasilane akumulatorowe(znamionowe napięcie robocze -25%/+30%)
19,2-30 V DC, skuteczne (znamionowe napięcie robocze -20%/+25%) 35 V DC (przez < 100 ms) 18,0-31,2 V DC, bezwzględne z tętnieniami |
| Rozłączenie galwaniczne |
Zasilanie: nie
Między UPow a napięciem zasilającym 15 V SmartWire-DT: nie UAUX: nie |
| Pobór mocy |
9,5 W łącznie
2,5 W (USB Slave do USB Host) Maks. 12 W 12 W |
| Protokół |
EtherNet/IP
PROFIBUS Inne systemy magistralne TCP/IP MODBUS |
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
0,7 A
|
| Znamionowe napięcie robocze |
14,5 V (± 3% - SmartWire-DT)
24 V DC (zasilanie – SELV) |
| Zabezpieczenie przed zwarciami |
No, zewnętrzny bezpiecznik FAZ Z3, Napięcie zasilające UAux
Tak, Wytrzymałość zwarciowa, Napięcie zasilające SmartWire-DT |
| Odporność na wstrząsy |
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
|
| Pojemność złącza |
0,25–1,5 mm², elastyczny z tulejką
24 - 16 AWG, jednodrutowy lub wielożyłowy 0.2–1.5 mm², drut |