Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Płyta przednia miernika wstępnego, Wys. x szer. = 600 x 125 mm, 45 mm wycięcie
| Nazwa produktu |
Osłona czołowa Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
152575
|
| EAN |
4015081493159
|
| Długość/głębokość produktu |
25 mm
|
| Wysokość produktu |
125 mm
|
| Szerokość produktu |
520 mm
|
| Masa produktu |
0.5 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-VZFP-600/125-45
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Rozmiar otworu płyty czołowej |
45 mm
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa
|
| Materiał |
Sheet steel
Stal |
| Sposób montażu |
Rozdzielnica stojąca
Montaż ścienny montaż natablicowy |
| Pozycja montażu |
Pionowy
Poziomy |
| Liczba jednostek wysokości |
0
|
| Liczba rzędów |
1
|
| Do szer. mont. w szafie |
600 mm
|
| Do szerokości |
600 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Z pokryciem proszkowym
Malowanie proszkowe |
| Wysokość montażowa w szafie |
125 mm
|