Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Płyta przednia miernika wstępnego, Wys. x szer. = 800 x 100 mm, zaślepienie
| Nazwa produktu |
Osłona czołowa Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
152602
|
| EAN |
4015081493425
|
| Długość/głębokość produktu |
25 mm
|
| Wysokość produktu |
100 mm
|
| Szerokość produktu |
720 mm
|
| Masa produktu |
0.8 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-VZFP-800/100-BL
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Wykończ. powierzchni |
Z pokryciem proszkowym
Malowanie proszkowe |
| Sposób montażu |
Rozdzielnica stojąca
montaż natynkowy montaż natablicowy |
| Pozycja montażu |
Poziomy
|
| Materiał |
Stal
Sheet steel |
| Liczba jednostek wysokości |
0
|
| Typ wejścia kablowego |
Ślepa
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa
|
| Wysokość montażowa w szafie |
100 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
800 mm
|
| Do szerokości |
800 mm
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|