Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

152606
Kod modelu: BPZ-VZFP-800/300-BL

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Płyta przednia miernika wstępnego, Wys. x szer. = 800 x 300 mm, zaślepienie

General specifications

Nazwa produktu
Osłona czołowa Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
152606
EAN
4015081493463
Długość/głębokość produktu
25 mm
Wysokość produktu
300 mm
Szerokość produktu
720 mm
Masa produktu
2.7 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-VZFP-800/300-BL

Additional information

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Delivery program

Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical Data - Mechanical

Typ wejścia kablowego
Ślepa
Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Sheet steel
Stal
Sposób montażu
montaż natynkowy
Rozdzielnica stojąca
montaż natablicowy
Pozycja montażu
Poziomy
Liczba jednostek wysokości
0
Do szer. mont. w szafie
800 mm
Do szerokości
600 mm
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Malowanie proszkowe
Wysokość montażowa w szafie
300 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.