Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

152608
BPZ-VZFP-800/400-BL

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Płyta przednia miernika wstępnego, Wys. x szer. = 800 x 400 mm, zaślepienie

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Osłona czołowa Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
152608
EAN
4015081493487
Długość/głębokość produktu
25 mm
Wysokość produktu
400 mm
Szerokość produktu
720 mm
Masa produktu
4 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-VZFP-800/400-BL

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Dostawy

Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Typ wejścia kablowego
Ślepa
Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Stal
Sheet steel
Sposób montażu
montaż natablicowy
Rozdzielnica stojąca
Montaż ścienny
Pozycja montażu
Poziomy
Liczba jednostek wysokości
0
Do szer. mont. w szafie
800 mm
Do szerokości
800 mm
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Malowanie proszkowe
Wysokość montażowa w szafie
400 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.