Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

155447

Seria xComfort Eaton Moeller – interfejsy komunikacyjne i routery Interfejs, komunikacja Ethernetowa, LAN

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xComfort communication interface
Numer katalogowy
155447
EAN
4015081521579
Długość/głębokość produktu
114 mm
Wysokość produktu
34 mm
Szerokość produktu
100 mm
Masa produktu
0.281 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
CCIA-02/01

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
Interfejs
Cechy
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Typ operacyjny systemu szyny
Częstotliwość radiowa
Brak
Wyposażone w:
Wskaźnik LED
Zasilanie
Zasilanie
System magistrali — typ produktu
Interfejs
Napięcie znamionowe
5 V
Rodzaj napięcia
DC - prąd stały
Stopień ochrony
IP20
Funkcje
Aktualizowany
Interfejs radiowy
Serwer Web
Sposób montażu
Montaż ścienny
Montaż natynkowy
Model
Interfejs systemów LAN
Protokół
TCP/IP
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0
Liczba urządzeń na kanał — maks.
1
Liczba kanałów
99
Pobór mocy
2.5 W

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.