Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

155453
EPCOVER50-P100-JM

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Pokrywa 50mm odstęp fazowy 100

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Inne akcesoria Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
155453
EAN
4015081521630
Długość/głębokość produktu
429 mm
Wysokość produktu
34 mm
Szerokość produktu
50 mm
Masa produktu
0.9 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
EPCOVER50-P100-JM

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0

Dostawy

Kolor
Szary

Technical data - mechanical

Materiał
z tworzywa sztucznego
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.