Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Uchwyt montowany z boku, zestaw, typ 12 48z, rozmiar 2, UL
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® NZM – akcesoria do elementu obsługowego NA
|
| Numer katalogowy |
155482
|
| EAN |
4015081521821
|
| Długość/głębokość produktu |
500 mm
|
| Wysokość produktu |
70 mm
|
| Szerokość produktu |
480 mm
|
| Masa produktu |
3.5 kg
|
| Zgodność/zgodności |
UL/CSA
RoHS conform |
| Kod modelu |
NZM2-XSH-12-48-NA
|
| Cechy |
Do jednych drzwi szafy sterowniczej na rynek amerykański (drzwi plus szeroki słupek obok drzwi)
Model blokowalny |
| Wyposażone w: |
W komplecie uchwyt, układ mechaniczny, i cięgno Bowdena
Kompletny zestaw Trzpień przedłużający Kłódka |
| Rama |
NZM2
|
| Cechy specjalne |
|
| Odpowiednie do |
Wyłącznik
Rozłącznik |
| Typ |
Uchwyt montowany z boku
|
| Używane z |
NZM2…-NA, NS2…-NA
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Kolor |
W kolorze czarnym
|
| Typ pokrywy/drzwi |
Możliwość zablokowania w położeniu 0 przy użyciu maks. 3 kłódek na uchwycie
|
| Degree of protection / NEMA enclosure type |
4X. 12
|
| Cechy specjalne |
|