Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

155485
NZM2-XSH-4X-48-NA

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Uchwyt montowany z boku, zestaw, typ 4X 48z, rozmiar 2, UL

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM – akcesoria do elementu obsługowego NA
Numer katalogowy
155485
EAN
4015081521852
Długość/głębokość produktu
500 mm
Wysokość produktu
70 mm
Szerokość produktu
480 mm
Masa produktu
3.5 kg
Zgodność/zgodności
UL/CSA
RoHS conform
Kod modelu
NZM2-XSH-4X-48-NA

Dostawy

Cechy
Do jednych drzwi szafy sterowniczej na rynek amerykański (drzwi plus szeroki słupek obok drzwi)
Model blokowalny
Wyposażone w:
W komplecie uchwyt, układ mechaniczny, i cięgno Bowdena
Trzpień przedłużający
Kompletny zestaw
Kłódka
Rama
NZM2
Cechy specjalne
  • For mounting outside the control panel door
  • Used to operate a switch with a toggle lever using a bowden cable and a mechanical system that needs to be mounted on the front end of the switch.
  • For switch with toggle lever
Odpowiednie do
Rozłącznik
Wyłącznik
Typ
Side mounted handle
Używane z
NZM2…-NA, NS2…-NA

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.

Technical data - mechanical

Kolor
W kolorze czarnym
Typ pokrywy/drzwi
Możliwość zablokowania w położeniu 0 przy użyciu maks. 3 kłódek na uchwycie
Degree of protection / NEMA enclosure type
4X. 12
Cechy specjalne
  • For mounting outside the control panel door
  • Used to operate a switch with a toggle lever using a bowden cable and a mechanical system that needs to be mounted on the front end of the switch.
  • For switch with toggle lever

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.