Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

155486

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Uchwyt montowany z boku, zestaw, typ 4X 84z, rozmiar 2, UL

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM – akcesoria do elementu obsługowego NA
Numer katalogowy
155486
EAN
4015081521869
Długość/głębokość produktu
500 mm
Wysokość produktu
70 mm
Szerokość produktu
480 mm
Masa produktu
3.5 kg
Zgodność/zgodności
UL/CSA
RoHS conform
Kod modelu
NZM2-XSH-4X-84-NA

Dostawy

Cechy
Do jednych drzwi szafy sterowniczej na rynek amerykański (drzwi plus szeroki słupek obok drzwi)
Model blokowalny
Wyposażone w:
Kompletny zestaw
W komplecie uchwyt, układ mechaniczny, i cięgno Bowdena
Trzpień przedłużający
Kłódka
Rama
NZM2
Cechy specjalne
  • For mounting outside the control panel door
  • Used to operate a switch with a toggle lever using a bowden cable and a mechanical system that needs to be mounted on the front end of the switch.
  • For switch with toggle lever
Odpowiednie do
Wyłącznik
Rozłącznik
Typ
Side mounted handle
Używane z
NZM2…-NA, NS2…-NA

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.

Technical data - mechanical

Kolor
W kolorze czarnym
Typ pokrywy/drzwi
Możliwość zablokowania w położeniu 0 przy użyciu maks. 3 kłódek na uchwycie
Degree of protection / NEMA enclosure type
4X. 12
Cechy specjalne
  • For mounting outside the control panel door
  • Used to operate a switch with a toggle lever using a bowden cable and a mechanical system that needs to be mounted on the front end of the switch.
  • For switch with toggle lever

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.