Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Uchwyt montowany z boku, zestaw, typ 12 84z, rozmiar 3, UL
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy.
|
| Numer katalogowy |
155489
|
| EAN |
4015081521890
|
| Długość/głębokość produktu |
500 mm
|
| Wysokość produktu |
70 mm
|
| Szerokość produktu |
480 mm
|
| Masa produktu |
3.5 kg
|
| Zgodność/zgodności |
UL/CSA
RoHS conform |
| Kod modelu |
NZM3-XSH-12-84-NA
|
| Cechy |
Model blokowalny
Do jednych drzwi szafy sterowniczej na rynek amerykański (drzwi plus szeroki słupek obok drzwi) |
| Wyposażone w: |
Kompletny zestaw
W komplecie uchwyt, układ mechaniczny, i cięgno Bowdena Trzpień przedłużający Kłódka |
| Rama |
NZM3
|
| Cechy specjalne |
|
| Odpowiednie do |
Wyłącznik
Rozłącznik |
| Typ |
Side mounted handle
|
| Używane z |
NZM3…-NA, NS3…-NA
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Kolor |
W kolorze czarnym
|
| Typ pokrywy/drzwi |
Możliwość zablokowania w położeniu 0 przy użyciu maks. 3 kłódek na uchwycie
|
| Degree of protection / NEMA enclosure type |
4X. 12
|
| Cechy specjalne |
|