Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

156901
APH05-L

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Uchwyt pokrywy, połowa, typ standardowy

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Element instalacyjny Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
156901
EAN
4015081534913
Długość/głębokość produktu
215 mm
Wysokość produktu
75 mm
Szerokość produktu
100 mm
Masa produktu
0.25 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
APH05-L

Dodatkowe informacje

Numer RAL
7035

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Zestaw montażowy

Technical data - mechanical

Materiał
z tworzywa sztucznego

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.