Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

158209
DILM32-XSP(RDC12)

Cewka zamienna Eaton Moeller® serii DILM, Połączenie wtykowe beznarzędziowe, RDC12: 12 V DC, DC, Do zastosowania z: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® DILM, cewka zamienna
Numer katalogowy
158209
EAN
4015081547975
Długość/głębokość produktu
66 mm
Wysokość produktu
55 mm
Szerokość produktu
46 mm
Masa produktu
0.16 kg
Certyfikat(y)
CE
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
UL
UL File No.: E29096
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Category Control No.: NLDX
UL 508
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA
Kod modelu
DILM32-XSP(RDC12)

Weryfikacja projektu konstrukcji
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
Informacje ogólne

Akcesoria
Cewki zapasowe
Kategoria produktu
Akcesoria
Rodzaj napięcia
DC - prąd stały

System elektromagnetyczny

Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
12 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
12 V

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.