Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

158243
PKE12/AK/XTU-12

Eaton Moeller® series PKE12, wyłącznik silnikowy, Kompletne urządzenie z pokrętłem obrotowym AK z blokadą, Elektroniczny, 3 - 12 A, Z wyzwalaczem przeciążeniowym

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® PKE, wyłącznik do ochrony instalacji
Numer katalogowy
158243
EAN
4015081548316
Długość/głębokość produktu
101 mm
Wysokość produktu
120 mm
Szerokość produktu
45 mm
Masa produktu
0.425 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947
UL File No.: E36332
CE
CSA
UL 60947-4-1
IEC/EN 60947-4-1
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-05
UL
CSA File No.: 165628
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL Category Control No.: NLRV
Notatki dotyczące katalogu
Produkt przeznaczony do środowiska A (przemysłowego). W środowisku B (gospodarstwa domowe) urządzenie to może powodować niepożądane zakłócenia radiowe. W takim przypadku użytkownik może być zobowiązany do podjęcia odpowiednich środków.
Kod modelu
PKE12/AK/XTU-12

Warunki otoczenia, mechaniczne

Odporność na wstrząsy
25 g, Mech., wg IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinus. w czasie 10 ms

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 2000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Komunikacja

Rodzaj połączenia
Zaciski śrubowe

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
3.6 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
1.2 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
12 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Dane elektryczne

Częstotliwość znamionowa — maks.
60 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
12 A
Znamionowa moc robocza przy AC-3e, 220/230 V, 50 Hz
3 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3e, 380/400 V, 50 Hz
5.5 kW
Znam. moc rob. przy AC-3e, 440 V, 50 Hz
5.5 kW
Znam. moc rob. przy AC-3e, 500 V, 50 Hz
5.5 kW
Znam. moc rob. przy AC-3e, 690 V, 50 Hz
7.5 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
690 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min
690 V
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
12 A

Features & functions

Typ siłownika
Pokrętło
Cechy
Czułość na zanik fazy (zgodnie z IEC/EN 60947-4-1), VDE 0660 część 102)
Wyposażone w:
Uchwyt obrotowy z blokadą AK
Funkcje
Wyzwalacz przeciążeniowy
Ochrona silnika
Czuły na zanik fazy
Ochrona silnika przy ciężkim rozruchu
Liczba biegunów
3-biegunowy

Informacje ogólne

Czasy przepł. prądu — min.
500 operacji pracy w cyklu AC-4 (klasa 5), Styki główne
Uwaga: Zejście poniżej minimalnego czasu przepływu prądu może spowodować przegrzanie obciążenia (silnika).
1000 operacji pracy w cyklu AC-4 (klasa 20), Styki główne
900 operacji pracy w cyklu AC-4 (klasa 15), Styki główne
W przypadku wszelkich połączeń z aktywacją SWD nie trzeba przestrzegać minimalnych czasów przepływu prądu i minimalnych okresów odcinania.
700 operacji pracy w cyklu AC-4 (klasa 10), Styki główne
Okresy odcięcia — min.
= 500 ms, styki główne, Praca w cyklu AC-4
Stopień ochrony
Zaciski: IP00
IP20
Trwałość elektryczna
50000 operacji (przy 400 V, AC-3)
Trwałość mechaniczna
50000 operacji (styki główne)
Częstotliwość pracy
60 operacji/godz.
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks.
12 A
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min.
3 A
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Wyłącznik silnikowy
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Rezystancja na biegun
7.7 mΩ
Odpowiednie do
Również silniki o klasie sprawności IE3
Kompensacja temperaturowa
-25 - 55 °C, Zakres pracy
od -5 do 40 °C do IEC/EN 60947, VDE 0660

Moc znamionowa silnika

Wyznaczona moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 1 faza
1 HP
Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy
3 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza
1.5 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy
3 HP
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
7.5 HP
Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe
10 HP

Wytrzymałość zwarciowa

Wartość znamionowa prądu zwarciowego (zabezpieczenie grupowe)
100 kA, 600 V zwarcie wysokoprądowe, Bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
100 A, Klasa J, 600 V zwarcie wysokoprądowe, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
Wyzwalacz zwarciowy
± 20% tolerancji, Bloki wyzwalaczy
Blok wyzwalacza, stałe 15,5 x Ir
Z opóźnieniem ok. 60 ms, Bloki wyzwalaczy
Aparat podstawowy, stały 15,5 x Iu, Bloki wyzwalaczy

Zdolność przełączania

Zdolność przełączania
12 A, AC-3 do 690 V
12 A, Ogólne zastosowanie UL/CSA

Przekroje poprzeczne

Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
10 mm
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
2 x (1 - 6) mm², tulejka zgodna z DIN 46228
1 x (1 - 6) mm², tulejka zgodna z DIN 46228
Pojemność złącza (sztywny)
1 x (1–6) mm²
2 x (1–6) mm²
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
14 - 10
Moment dokręcania
1 Nm, Zaciski śrubowe, Przewody obwodów sterowniczych
1,7 Nm, Zaciski śrubowe, Przewód główny

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015