Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

191095
MSFA0-32

Adapter MSF z serii Eaton Moeller®, 32 A, biegun 3, do użytku z PKZM0/PKE32

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® MSF, akcesoria, adapter
Numer katalogowy
191095
EAN
4015081915934
Długość/głębokość produktu
160 mm
Wysokość produktu
46 mm
Szerokość produktu
45 mm
Masa produktu
0.106 kg
Certyfikat(y)
UL 508
Kod modelu
MSFA0-32

Dane elektryczne

Prąd znamionowy
32 A
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
32 A
Napięcie znamionowe przy AC
690 V

Features & functions

Szerokość adaptera
45 mm
Typ połączenia elektrycznego
3 przewody AWG 10
Liczba szyn DIN
1
Liczba biegunów
3-bieg.
Cechy specjalne
Przekrój przyłącza: 6 mm² (AWG 10)

Informacje ogólne

Typ
Adapter szyny prądowej

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.