Eaton Moeller® series MSF, tablica, 4 wyjścia, Szerokość 225 mm, 125 A
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller® series MSF Feeder system
|
| Numer katalogowy |
191091
|
| EAN |
4015081915897
|
| Długość/głębokość produktu |
160 mm
|
| Wysokość produktu |
45 mm
|
| Szerokość produktu |
225 mm
|
| Masa produktu |
0.74 kg
|
| Certyfikat(y) |
EN 61439-1
|
| Kod modelu |
MSFB-4-125A
|
| Pozycja montażu |
Horyzontalnie
|
| Częstotliwość znamionowa — maks. |
60 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
50 Hz
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) — maks. |
125 A
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
690 V
|
| Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw) |
10 kA
|
| Materiał |
Miedź
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Charakterystyka palności |
To UL 94
|
| Sposób montażu |
Rozstaw szyn zbiorczych 60 mm
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
6000 V
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015