Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

158306
Kod modelu: SPBT12-280/1

Seria Eaton Moeller xPole - Urządzenie przeciwprzepięciowe SPBT12. Urządzenie piorunochronne i ogranicznik przepięć, 12, 5 kA, L-(SU) N

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller xPole - Ograniczniki przepięć serii SPBT12
Numer katalogowy
158306
EAN
4015081548842
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
65 mm
Szerokość produktu
17.5 mm
Masa produktu
0.137 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
SPBT12-280/1

Delivery program

Zastosowanie
  • Tereny otwarte
  • Budynki mieszkalne
  • Budynki użytkowe
Liczba biegunów
Jednobiegunowy
Typ
Ogranicznik przepięć

Technical Data - Electrical

Poziom ochrony
1.5 KV
Poziom ochrony (L-PE)
1.5 KV
Napięcie znamionowe AC
280 V
Ciągłe napięcie przy AC — maks.
280 V
Prąd udarowy przepięcia (10/350 µs)
12.5 kA
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Układ optyczny
Energia właściwa (W/R)
39,1 kJ/Om

Technical Data - Mechanical

Rama
1 moduł
Sposób montażu
Szyna DIN (szyna montażowa) 35 mm
Przekrój przewodnika (elastyczny, drobna plecionka) — maks.
35 mm²
Przekrój przewodu (sztywny, sztywny-pleciony) — maks.
25 mm²
Stopień ochrony
IP20

Additional information

Typ konfiguracji układu
TN
Inne
TN-S
Klasa ochronności
Typ 1+2

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.