Seria Eaton Moeller xPole - Ogranicznik przepięć SPBT12 Ograniczniki przepięć i odgromników, 100 kA, jednostka N-PE
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller xPole - Ograniczniki przepięć serii SPBT12
|
| Numer katalogowy |
158307
|
| EAN |
4015081548859
|
| Długość/głębokość produktu |
80 mm
|
| Wysokość produktu |
65 mm
|
| Szerokość produktu |
35 mm
|
| Masa produktu |
0.241 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
SPBT12-NPE100
|
| Cechy |
Technologia szczeliny iskrowej do przełączania napięcia
|
| Typ konfiguracji układu |
TN
Inne maszyny |
| Klasa ochronności |
Typ 1+2
|
| Zastosowanie |
|
| Liczba biegunów |
Jednobiegunowy
|
| Typ |
Ogranicznik przepięć
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-40 °C
|
| Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu |
0 W
|
| Zdolność rozpraszania ciepła |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczne straty mocy, niezależne od prądu |
0 W
|
| Ciągłe napięcie przy AC — maks. |
255 V
|
| Prąd udarowy przepięcia (10/350 µs) |
100 kA
|
| Napięcie znamionowe AC |
255 V
|
| Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu |
Układ optyczny
|
| Energia właściwa (W/R) |
2500 kJ/Om
|
| Poziom ochrony |
1.5 KV
|
| Poziom ochrony (L-PE) |
1.5 KV
|
| Poziom ochrony (N-PE) |
1.5 KV
|
| Przekrój przewodu (sztywny, sztywny-pleciony) — maks. |
35 mm²
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Rama |
2 rozstawy modułowe
|
| Sposób montażu |
Szyna DIN (szyna montażowa) 35 mm
|