Seria Eaton Moeller xPole - Urządzenie przeciwprzepięciowe SPBT12. Zestaw urządzenia piorunochronnego i ogranicznika przepięć, zestaw TN-S, 2p
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller xPole - Ograniczniki przepięć serii SPBT12
|
| Numer katalogowy |
158309
|
| EAN |
4015081548873
|
| Długość/głębokość produktu |
86 mm
|
| Wysokość produktu |
69 mm
|
| Szerokość produktu |
35 mm
|
| Masa produktu |
0.285 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
SPBT12-280/2
|
| Typ konfiguracji układu |
TN
Inne maszyny TN-S TT |
| Klasa ochronności |
Typ 1+2
|
| Zastosowanie |
|
| Liczba biegunów |
2-biegunowy
|
| Typ |
Ogranicznik przepięć
|
| Ciągłe napięcie przy AC — maks. |
280 V
|
| Prąd udarowy przepięcia (10/350 µs) |
12.5 kA
|
| Napięcie znamionowe AC |
280 V
|
| Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu |
Układ optyczny
|
| Energia właściwa (W/R) |
39,1 kJ/Om
|
| Poziom ochrony |
1.5 KV
|
| Poziom ochrony (L-PE) |
1.5 KV
|
| Przekrój przewodnika (elastyczny, drobna plecionka) — maks. |
35 mm²
|
| Przekrój przewodu (sztywny, sztywny-pleciony) — maks. |
25 mm²
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Rama |
2 rozstawy modułowe
|
| Sposób montażu |
Szyna DIN (szyna montażowa) 35 mm
|