Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

158331
SPBT12-280/4

Seria Eaton Moeller xPole - Urządzenie przeciwprzepięciowe SPBT12. Zestaw urządzenia piorunochronnego i ogranicznika przepięć, zestaw TN-S, 4p

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller xPole - Ograniczniki przepięć serii SPBT12
Numer katalogowy
158331
EAN
4015081548897
Długość/głębokość produktu
86 mm
Wysokość produktu
69 mm
Szerokość produktu
70 mm
Masa produktu
0.574 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
SPBT12-280/4

Dodatkowe informacje

Typ konfiguracji układu
Inne
TN
TN-S
TT
Klasa ochronności
Typ 1+2

Dostawy

Zastosowanie
  • Tereny otwarte
  • Budynki mieszkalne
  • Budynki użytkowe
Liczba biegunów
Czterobiegunowy
Typ
Ogranicznik przepięć

Technical data - electrical

Ciągłe napięcie przy AC — maks.
280 V
Prąd udarowy przepięcia (10/350 µs)
12.5 kA
Napięcie znamionowe AC
280 V
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Układ optyczny
Energia właściwa (W/R)
39,1 kJ/Om
Poziom ochrony
1.5 KV
Poziom ochrony (L-PE)
1.5 KV

Technical data - mechanical

Przekrój przewodnika (elastyczny, drobna plecionka) — maks.
35 mm²
Przekrój przewodu (sztywny, sztywny-pleciony) — maks.
25 mm²
Stopień ochrony
IP20
Rama
4 moduły
Sposób montażu
Szyna DIN (szyna montażowa) 35 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.