Seria Eaton Moeller xPole - Ogranicznik przepięć SPBT12 Zestaw urządzenia piorunochronnego i ogranicznika przepięć, zestaw TN-S/TT, 3+1-bieg.
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller xPole - Ograniczniki przepięć serii SPBT12
|
| Numer katalogowy |
158332
|
| EAN |
4015081549207
|
| Długość/głębokość produktu |
90 mm
|
| Wysokość produktu |
69 mm
|
| Szerokość produktu |
87.5 mm
|
| Masa produktu |
0.668 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
SPBT12-280-3+NPE
|
| Cechy |
Technologia szczeliny iskrowej do przełączania napięcia
|
| Typ konfiguracji układu |
Inne
IT TN TN-S TT |
| Klasa ochronności |
Typ 1+2
|
| Zastosowanie |
|
| Liczba biegunów |
Czterobiegunowy
|
| Typ |
Ogranicznik przepięć
|
| Ciągłe napięcie przy AC — maks. |
280 V
|
| Prąd udarowy przepięcia (10/350 µs) |
12.5 kA
|
| Napięcie znamionowe AC |
280 V
|
| Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu |
Układ optyczny
|
| Energia właściwa (W/R) |
2500 kJ/Om
|
| Poziom ochrony (L-N) |
1.5 KV
|
| Poziom ochrony (L-PE) |
1.5 KV
|
| Poziom ochrony (N-PE) |
100 KV
|
| Przekrój przewodnika (elastyczny, drobna plecionka) — maks. |
35 mm²
|
| Przekrój przewodu (sztywny, sztywny-pleciony) — maks. |
25 mm²
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Rama |
5 modułów
|
| Sposób montażu |
Szyna DIN (szyna montażowa) 35 mm
|