Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

158334

Seria Eaton Moeller xPole - Urządzenie przeciwprzepięciowe SPBT12. Zestaw urządzenia piorunochronnego i ogranicznika przepięć, zestaw TN-S/TT, 1+NPE, AX

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller xPole - Ograniczniki przepięć serii SPBT12
Numer katalogowy
158334
EAN
4015081549221
Długość/głębokość produktu
90 mm
Wysokość produktu
69 mm
Szerokość produktu
61.5 mm
Masa produktu
0.424 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
SPBT12-280-1+NPE-AX

Dodatkowe informacje

Cechy
Technologia szczeliny iskrowej do przełączania napięcia
Typ konfiguracji układu
TN
Inne maszyny
TT
TN-S
IT
Klasa ochronności
Typ 1+2

Dostawy

Zastosowanie
  • Tereny otwarte
  • Budynki mieszkalne
  • Budynki użytkowe
Liczba biegunów
2-biegunowy
Typ
Ogranicznik przepięć

Technical data - electrical

Ciągłe napięcie przy AC — maks.
280 V
Prąd udarowy przepięcia (10/350 µs)
12.5 kA
Napięcie znamionowe AC
280 V
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Układ optyczny
Energia właściwa (W/R)
2500 kJ/Om
Poziom ochrony (L-N)
1.5 KV
Poziom ochrony (L-PE)
1.5 KV
Poziom ochrony (N-PE)
1.5 KV

Technical data - mechanical

Przekrój przewodnika (elastyczny, drobna plecionka) — maks.
35 mm²
Przekrój przewodu (sztywny, sztywny-pleciony) — maks.
25 mm²
Stopień ochrony
IP20
Rama
Inne
Sposób montażu
Szyna DIN (szyna montażowa) 35 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.