Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

158564
NZM3-1-XKA2

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Zacisk skrzynkowy, 1-bieg., 2x240qmm, rozmiar 3

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM – typ połączenia
Numer katalogowy
158564
EAN
4015081551132
Długość/głębokość produktu
93 mm
Wysokość produktu
60 mm
Szerokość produktu
32 mm
Masa produktu
0.257 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
NZM3-1-XKA2

Dodatkowe informacje

Model
Inne maszyny

Dostawy

Rama
NZM3
Liczba biegunów
Jednobiegunowy
Odpowiednie do
Kabel miedziany
Jednobiegunowy
Typ
Tunnel terminal

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Modele mCAD

Rysunki

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.