Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Wycofany

166703
Kod modelu: XV-152-E8-84TVRC-10

Eaton XV-152, panel dotykowy, 24 V DC, 8,4z, kolorowy TFT, ethernet, RS485, profibus, SWDT, PLC

General specifications

Nazwa produktu
Eaton XV-152, panel dotykowy
Numer katalogowy
166703
EAN
7640130097735
Długość/głębokość produktu
275 mm
Wysokość produktu
52.5 mm
Szerokość produktu
208 mm
Masa produktu
2.15 kg
Certyfikat(y)
cULus
IEC/EN 61241-1 (ATEX 94/9/EG: Zone 22, Category 3D (II 3D Ex tc IIIC T70°C IP6x)
UL Category Control No.: NRAQ
IEC/EN 61000-6-4
Security:
UL
UL 508
UL 60950
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 61131-2, CE
IEC/EN 60950
EN 60950
UL508
IEC/EN 61131-2
UL File No.: E205091
CUL508
CSA File No.: UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.: none
IEC/EN 60079-0 (ATEX 94/9/EG: Zone 22, Category 3D (II 3D Ex tc IIIC T70°C IP6x)
IEC/EN 61241-0 (ATEX 94/9/EG: Zone 22, Category 3D (II 3D Ex tc IIIC T70°C IP6x)
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-3
DNV GL
ATEX 94/9/EG: Zone 22, Category 3D (II 3D Ex tc IIIC T70°C IP6x)
EN 50178
Kod modelu
XV-152-E8-84TVRC-10

Specyfikacje produktu

Typ
Koordynator do systemu komunikacji SmartWire-DT
Cechy
Zabezpieczenie przeciążeniowe
CPU i system chłodzenia bez wentylatora, chłodzenie pasywne poprzez swobodną konwekcję
Format pionowy
Gniazdo na kartę SD
Host USB
Wizualizacja docelowa i WWW
Interfejs Ethernet
Urządzenie USB
UL508, Certyfikaty cUL
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Na zapytanie
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
Wyposażone w:
Klawiatura alfanumeryczna
Wyświetlacz kolorowy
1 x Ethernet 10/100 Mb/s (wbudowany interfejs)
Klawiatura numeryczna
1 x PROFIBUS/MPI (wbudowany interfejs)
Interfejs MPI
Sygnalizacja komunikatów
System komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzaniem)
1 x SmartWire-DT (wbudowany interfejs)
1 x RS485 (wbudowany interfejs)
1 x urządzenie USB (wbudowany interfejs)
Receptury
Wyjście drukarki
Interfejsy SW
1 x host USB 2.0 (wbudowany interfejs)
Typ bezpiecznika
Wbudowany bezpiecznik (bez dostępu)
Adresowanie
Automatyczne ustawianie adresów
Połączenie ze SmartWire-DT
Tak
Materiał obudowy
Metal, anodowany
Napięcie zasilające przy AC, 50 Hz — maks.
0 VAC
Napięcie zasilania przy AC, 50 Hz — min.
0 VAC
Napięcie zasilające przy AC, 60 Hz — maks.
0 VAC
Napięcie zasilania przy AC, 60 Hz — min.
0 VAC
Napięcie zasilania DC — maks.
28.8 VDC
Napięcie zasilania przy DC — min.
20.4 VDC
Szerokość elementu przedniego
275 mm
Kategoria produktu
Koordynatory SmartWire-DT
Rozdzielczość
  • 640 x 480 px
  • VGA
Ciśnienie powietrza
795 – 1080 hPa (praca)
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
ATEX – ochrona przeciwwybuchowa dla pyłów, w odniesieniu do CE
ATEX ochrona przeciwwybuch. dla pyłówII3D ExIIT70°C IP5x: Strefa 22, Kat. 3D
Wielkość wyświetlacza
170 x 128 mm
Czas podtrzymania
10 lat, przeciętnie (czas przy zerowym napięciu)
Pojemność pamięci
64 000 kByte
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
0 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
60 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-20 °C
Głębokość wbudowania
47 mm
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
14.5 W
Wys. z przodu
208 mm
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Liczba przycisków (programowalnych funkcyjnych)
0
Liczba klawiszy z diodami LED
0
Liczba poziomów szarości/niebieskości wyświetlacza
0
Liczba interfejsów sprzętowych (Industrial Ethernet)
1
Liczba interfejsów sprzętowych (innych)
2
Czas pracy akumulatora
Zabezpiecz. zegar czasu rzeczyw.: CR2032(190 mA/h),Brak przeglądu(lutowane)
Rodzaj napięcia
DC - prąd stały
Rodzaj połączenia
Wtyk płaski SmartWire-DT SWD4-8MF2
System operacyjny
Windows CE 5.0 (z licencją)
Interfejs komunikacji
PROFIBUS
SmartWire-DT Master
Oprogramowanie
XSOFT-CODESYS-3, oprogramowanie do wizualizacji, projektowanie
XSOFT-CODESYS-2, Oprogramowanie do wizualizacji, Projektowanie
XSOFT-CODESYS-2, Oprogramowanie do programowania PLC, Projektowanie
XSOFT-CODESYS-3, oprogramowanie do programowania PLC, projektowanie
EPAM, Oprogramowanie do wizualizacji, Projektowanie
GALILEO, Oprogramowanie do wizualizacji, Projektowanie
Sposób montażu
Do wbudowania – odstęp: szer. x wys. x gł. ≥ 30 mm (1,18")
Montaż podtynkowy
Do wbudowania – nachylenie od pionu: ±45° (w przypadku konwekcji naturalnej)
Współcz. kontrastu wyświetlacza
300:1
Liczba gniazd
1 (do kart SD)
Podświetlenie wyświetlacza
LED
Możliwość ściemniania za pomocą oprogramowania
Typ wyświetlacza
Wyświetlacz kolorowy, TFT
Standardowy front ze standardową membraną (w pełni zabudowany)
TFT
Zabezpieczenie przed odwróc. polar.
Tak, do napięcia zasilającego (opcjonalnie Siemens MPI)
Tak
Wilgotność względna
10 – 95% (bez kondensacji)
IEC/EN 50178
Żywotność
40 000 godz. (żywotność podświetlenia)
Tętnienia resztkowe
≤ 5% (napięcie wejściowe)
Typ połączenia
SWD: Wtyk, 8-biegunowy
Zaciski sprężynowe wtykowe, Napięcie zasilające
Znamionowe napięcie sterowania
24 V DC (UAUX, -20 %/+25 %)
24 V DC (UPOW, -20 %/+25 %)
Prąd udarowy
12,5 A (przez 6 ms)
Zużycie prądu
0,6 A, prąd ciągły, Zasilanie, 24 V DC
Szybkość przesyłania danych
250 kBit/s, SmartWire-DT
125 kBit/s, SmartWire-DT
Stopień ochrony
IP20, tył
NEMA 4X
IP20
Intensywność podświetlenia
250 cd/m²
Stopień ochrony (część czołowa)
IP65
NEMA 4X
Liczba wyświetlanych kolorów
65536
Stacja
SmartWire-DT Master, Sieć SmartWire-DT
Odporność na drgania
Zgodnie z IEC/EN 60068-2-6
Procesor
RISC CPU, 32 Bit, 400 MHz
Zgodność z RoHs
Tak
Prąd zasilania
0,7 A, Imaks., Zasilacz SmartWire-DT
Przy podłączaniu modułów SmartWire-DT o łącznym poborze prądu > 0,7 A, należy korzystać z modułu zasilającego EU5C-SWD-PF2; Zasilacz SmartWire-DT
3 A, Imaks., Napięcie zasilające UAux
Przy podłączaniu styczników o łącznym poborze prądu > 3 A, należy korzystać z modułu zasilającego EU5C-SWD-PF1/2, Napięcie zasilające UAux
Pamięć
Gniazdo karty pamięci SD: SDA specyfikacja 1.00 (zewnętrzne)
NAND-Flash (do tworzenia kopii zapasowych danych): ok. 64 MB
NVRAM (przechowywanie danych): 125 kByte
NOR-Flash: 2 MB
64 MB pamięć wewnętrzna DRAM (OS, programy i dane)
Funkcje
Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Koordynator SmartWire-DT
Technologia dotykowa
Czujnik dotyk. (szyba z folią), szybka ochronna rezystancyjnego panelu dotyk.
Szkło z czujnikiem dotykowym
Rezystancyjny panel dotykowy
Model
Metalowa obudowa z tabliczką czołową
Interfejsy
Ethernet (100Base-TX/10Base-T)
Urządzenie USB 2.0 (bez separacji galwanicznej)
RS485
Wskaźnik LED
Sygnalizacja stanu sieci SmartWire-DT: Do wyboru zielona lub czerwona dioda LED
Sygnalizacja stanu SmartWire-DT Master: Zielona i czerwona dioda LED
Sygnalizacja stanu napięcia zasilającego: LED
Zaniki napięcia
5 ms od niskiego napięcia sieci (19,2 V DC)
≤ 10 ms, Zaniki napięcia mostka
≤ 10 ms od znamionowego napięcia (24 V DC)
Liczba interfejsów sprzętowych (równoległych)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (RS-232)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (RS-422)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (RS-485)
1
Liczba interfejsów sprzętowych (szeregowych TTY)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (USB)
2
Liczba interfejsów sprzętowych (bezprzewodowych)
0
Liczba interfejsów (PROFINET)
0
Liczba języków online/runtime
100
Liczba poziomów haseł
200
Maksymalna rozdzielczość (w poziomie)
640
Liczba pikseli (w pionie)
480
Liczba jednostek podrzędnych SmartWire-DT
99
Liczba przycisków systemowych
1
Temp. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura pracy — min.
0 °C
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Szybkość powtarzania
1 s
Rozmiar ekranu (przekątna)
8.4 in
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
14.5 W
Dozwolone napięcie
35 V DC (przez < 100 ms)
18,0-31,2 V DC, bezwzględne z tętnieniami
18 - 31,2 V DC, zasilane akumulatorowe(znamionowe napięcie robocze -25%/+30%)
19,2-30 V DC, skuteczne (znamionowe napięcie robocze -20%/+25%)
Rozłączenie galwaniczne
Między UPow a napięciem zasilającym 15 V SmartWire-DT: nie
Zasilanie: nie
UAUX: nie
Pobór mocy
2,5 W (USB Slave do USB Host)
9,5 W łącznie
Maks. 12 W
12 W
Protokół
PROFIBUS
Inne systemy magistralne
EtherNet/IP
MODBUS
TCP/IP
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
0,7 A
Znamionowe napięcie robocze
24 V DC (zasilanie – SELV)
14,5 V (± 3% - SmartWire-DT)
Standardowo UAUX -0,2 V (do jednostek Slave 24 V DC)
Zabezpieczenie przed zwarciami
Tak, Wytrzymałość zwarciowa, Napięcie zasilające SmartWire-DT
No, zewnętrzny bezpiecznik FAZ Z3, Napięcie zasilające UAux
Odporność na wstrząsy
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
Pojemność złącza
0,25 - 1,5 mm², 24 - 16 AWG
0.2–1.5 mm², drut
24 - 16 AWG, jednodrutowy lub wielożyłowy

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.