Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Wycofany

166705
XV-152-E8-10TVRC-10

Eaton XV-152, panel dotykowy, 24 V DC, 10,4z, kolorowy TFT, ethernet, RS485, profibus, SWDT, PLC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton XV-152, panel dotykowy
Numer katalogowy
166705
EAN
7640130097759
Długość/głębokość produktu
345 mm
Wysokość produktu
54 mm
Szerokość produktu
260 mm
Masa produktu
2.95 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60079-0 (ATEX 94/9/EG: Zone 22, Category 3D (II 3D Ex tc IIIC T70°C IP6x)
IEC/EN 61000-6-2
UL 60950
CUL508
IEC/EN 61241-1 (ATEX 94/9/EG: Zone 22, Category 3D (II 3D Ex tc IIIC T70°C IP6x)
UL508
DNV GL
IEC/EN 61000-6-4
CSA Class No.: none
EN 60950
IEC/EN 61131-2, CE
cULus
UL File No.: E205091
ATEX 94/9/EG: Zone 22, Category 3D (II 3D Ex tc IIIC T70°C IP6x)
IEC/EN 61000-6-3
Certified by UL for use in Canada
Security:
IEC/EN 61241-0 (ATEX 94/9/EG: Zone 22, Category 3D (II 3D Ex tc IIIC T70°C IP6x)
UL 508
EN 50178
UL
IEC/EN 60950
UL Category Control No.: NRAQ
CSA File No.: UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 61131-2
Kod modelu
XV-152-E8-10TVRC-10

Specyfikacje produktu

Typ
Koordynator do systemu komunikacji SmartWire-DT
Cechy
Urządzenie USB
UL508, Certyfikaty cUL
Host USB
Format pionowy
Interfejs Ethernet
Gniazdo na kartę SD
Zabezpieczenie przeciążeniowe
CPU i system chłodzenia bez wentylatora, chłodzenie pasywne poprzez swobodną konwekcję
Wizualizacja docelowa i WWW
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Na życzenie
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Wyposażone w:
1 x RS485 (wbudowany interfejs)
Wyjście drukarki
Klawiatura numeryczna
Receptury
1 x Ethernet 10/100 Mb/s (wbudowany interfejs)
1 x host USB 2.0 (wbudowany interfejs)
1 x SmartWire-DT (wbudowany interfejs)
1 x PROFIBUS/MPI (wbudowany interfejs)
Interfejsy SW
Wyświetlacz kolorowy
Sygnalizacja komunikatów
System komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzaniem)
Interfejs MPI
Klawiatura alfanumeryczna
1 x urządzenie USB (wbudowany interfejs)
Typ bezpiecznika
Wbudowany bezpiecznik (bez dostępu)
Adresowanie
Automatyczne ustawianie adresów
Połączenie ze SmartWire-DT
Tak
Materiał obudowy
Metal, anodowany
Napięcie zasilające przy AC, 50 Hz — maks.
0 VAC
Napięcie zasilania przy AC, 50 Hz — min.
0 VAC
Napięcie zasilające przy AC, 60 Hz — maks.
0 VAC
Napięcie zasilania przy AC, 60 Hz — min.
0 VAC
Napięcie zasilania DC — maks.
28.8 VDC
Napięcie zasilania przy DC — min.
20.4 VDC
Szerokość elementu przedniego
345 mm
Kategoria produktu
Koordynatory SmartWire-DT
Rozdzielczość
  • 640 x 480 px
  • VGA
Ciśnienie powietrza
795 – 1080 hPa (praca)
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
ATEX ochrona przeciwwybuch. dla pyłówII3D ExIIT70°C IP5x: Strefa 22, Kat. 3D
ATEX – ochrona przeciwwybuchowa dla pyłów, w odniesieniu do CE
Wielkość wyświetlacza
211 x 158 mm
Czas podtrzymania
10 lat, przeciętnie (czas przy zerowym napięciu)
Pojemność pamięci
64 000 kByte
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
0 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
60 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-20 °C
Głębokość wbudowania
49 mm
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
14.5 W
Wys. z przodu
260 mm
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Liczba przycisków (programowalnych funkcyjnych)
0
Liczba klawiszy z diodami LED
0
Liczba poziomów szarości/niebieskości wyświetlacza
0
Liczba interfejsów sprzętowych (Industrial Ethernet)
1
Liczba interfejsów sprzętowych (innych)
2
Czas pracy akumulatora
Zabezpiecz. zegar czasu rzeczyw.: CR2032(190 mA/h),Brak przeglądu(lutowane)
Rodzaj napięcia
DC–prąd stały
Rodzaj połączenia
Wtyk płaski SmartWire-DT SWD4-8MF2
System operacyjny
Windows CE 5.0 (z licencją)
Interfejs komunikacji
PROFIBUS
SmartWire-DT Master
Oprogramowanie
XSOFT-CODESYS-2, Oprogramowanie do programowania PLC, Projektowanie
XSOFT-CODESYS-3, Oprogramowanie do wizualizacji, Projektowanie
EPAM, Oprogramowanie do wizualizacji, Projektowanie
GALILEO, Oprogramowanie do wizualizacji, Projektowanie
XSOFT-CODESYS-2, Oprogramowanie do wizualizacji, Projektowanie
XSOFT-CODESYS-3, oprogramowanie do programowania PLC, projektowanie
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Do wbudowania – odstęp: szer. x wys. x gł. ≥ 30 mm (1,18")
Do wbudowania – nachylenie od pionu: ±45° (w przypadku konwekcji naturalnej)
Współcz. kontrastu wyświetlacza
300:1
Liczba gniazd
1 (do kart SD)
Podświetlenie wyświetlacza
LED
Możliwość ściemniania za pomocą oprogramowania
Typ wyświetlacza
Wyświetlacz kolorowy, TFT
TFT
Standardowy front ze standardową membraną (w pełni zabudowany)
Zabezpieczenie przed odwróc. polar.
Tak
Tak, do napięcia zasilającego (opcjonalnie Siemens MPI)
Wilgotność względna
10 – 95% (bez kondensacji)
IEC/EN 50178
Żywotność
40 000 godz. (okres użytkowania podświetlenia)
Tętnienia resztkowe
≤ 5% (napięcie wejściowe)
Typ połączenia
Zaciski sprężynowe wtykowe, Napięcie zasilające
SWD: Wtyk, 8-biegunowy
Znamionowe napięcie sterowania
24 V DC (UAUX, -20 %/+25 %)
24 V DC (UPOW, -20 %/+25 %)
Prąd udarowy
12,5 A (przez 6 ms)
Zużycie prądu
0,6 A, prąd ciągły, Zasilanie, 24 V DC
Szybkość przesyłania danych
250 kBit/s, SmartWire-DT
125 kBit/s, SmartWire-DT
Stopień ochrony
IP20
IP20, tył
NEMA 4X
Intensywność podświetlenia
250 cd/m²
Stopień ochrony (część czołowa)
IP65
NEMA 4X
Liczba wyświetlanych kolorów
65536
Stacja
SmartWire-DT Master, Sieć SmartWire-DT
Odporność na drgania
Zgodnie z IEC/EN 60068-2-6
Procesor
RISC CPU, 32 Bit, 400 MHz
Zgodność z RoHs
Tak
Prąd zasilania
Przy podłączaniu modułów SmartWire-DT o łącznym poborze prądu > 0,7 A, należy korzystać z modułu zasilającego EU5C-SWD-PF2; Zasilacz SmartWire-DT
0,7 A, Imaks., Zasilacz SmartWire-DT
3 A, Imaks., Napięcie zasilające UAux
Przy podłączaniu styczników o łącznym poborze prądu > 3 A, należy korzystać z modułu zasilającego EU5C-SWD-PF1/2, Napięcie zasilające UAux
Pamięć
Gniazdo karty pamięci SD: SDA specyfikacja 1.00 (zewnętrzne)
NOR-Flash: 2 MB
NVRAM (przechowywanie danych): 125 kByte
64 MB pamięć wewnętrzna DRAM (OS, programy i dane)
NAND-Flash (do tworzenia kopii zapasowych danych): ok. 64 MB
Funkcje
Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Koordynator SmartWire-DT
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)
Technologia dotykowa
Czujnik dotyk. (szyba z folią), szybka ochronna rezystancyjnego panelu dotyk.
Szkło z czujnikiem dotykowym
Rezystancyjny panel dotykowy
Model
Metalowa obudowa z tabliczką czołową
Interfejsy
Ethernet (100Base-TX/10Base-T)
Urządzenie USB 2.0 (bez separacji galwanicznej)
RS485
Wskaźnik LED
Sygnalizacja stanu napięcia zasilającego: LED
Sygnalizacja stanu SmartWire-DT Master: Zielona i czerwona dioda LED
Sygnalizacja stanu sieci SmartWire-DT: Do wyboru zielona lub czerwona dioda LED
Zaniki napięcia
≤ 10 ms od znamionowego napięcia (24 V DC)
≤10 ms, Zaniki napięcia mostka
5 ms od niskiego napięcia sieci (19,2 V DC)
Liczba interfejsów sprzętowych (równoległych)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (RS-232)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (RS-422)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (RS-485)
1
Liczba interfejsów sprzętowych (szeregowych TTY)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (USB)
2
Liczba interfejsów sprzętowych (bezprzewodowych)
0
Liczba interfejsów (PROFINET)
0
Liczba języków online/runtime
100
Liczba poziomów haseł
200
Maksymalna rozdzielczość (w poziomie)
640
Liczba pikseli (w pionie)
480
Liczba jednostek podrzędnych SmartWire-DT
99
Liczba przycisków systemowych
1
Temp. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura pracy — min.
0 °C
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Szybkość powtarzania
1 s
Rozmiar ekranu (przekątna)
10.4 in
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
14.5 W
Dozwolone napięcie
19,2-30 V DC, skuteczne (znamionowe napięcie robocze -20%/+25%)
18,0-31,2 V DC, bezwzględne z tętnieniami
35 V DC (przez < 100 ms)
18-31,2 V DC, zasilane akumulatorowe (znamionowe napięcie robocze -25%/+30%)
Rozłączenie galwaniczne
UAUX: nie
Zasilanie: nie
Między UPow a napięciem zasilającym 15 V SmartWire-DT: nie
Pobór mocy
2,5 W (USB Slave do USB Host)
Maks. 12 W
9,5 W łącznie
12 W
Protokół
TCP/IP
MODBUS
Inne systemy magistralne
PROFIBUS
EtherNet/IP
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
0,7 A
Znamionowe napięcie robocze
24 V DC (zasilanie – SELV)
14,5 V (± 3% - SmartWire-DT)
Standardowo UAUX -0,2 V (do jednostek Slave 24 V DC)
Zabezpieczenie przed zwarciami
Tak, Wytrzymałość zwarciowa, Napięcie zasilające SmartWire-DT
No, zewnętrzny bezpiecznik FAZ Z3, Napięcie zasilające UAux
Odporność na wstrząsy
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
Pojemność złącza
0,25 - 1,5 mm², 24 - 16 AWG
24 - 16 AWG, jednodrutowy lub wielożyłowy
0.2–1.5 mm², drut

Eksport specyfikacji produktu