Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

167341
SPBT12-280

Seria Eaton Moeller xPole - Ogranicznik przepięć SPBT12 Urządzenie piorunochronne i ogranicznik przepięć, jednostka wtykowa, 12, 5 kA

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller xPole - Ograniczniki przepięć serii SPBT12
Numer katalogowy
167341
EAN
4015081638413
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
65 mm
Szerokość produktu
17.5 mm
Masa produktu
0.231 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
SPBT12-280

Dodatkowe informacje

Typ konfiguracji układu
TN
Inne maszyny
Klasa ochronności
Typ 1+2

Dostawy

Zastosowanie
  • Przestrzenie otwarte
  • Budynki mieszkalne
  • Budynki użytkowe
Liczba biegunów
Jednobiegunowy
Typ
Ogranicznik przepięć

Technical data - electrical

Ciągłe napięcie przy AC — maks.
280 V
Prąd udarowy przepięcia (10/350 µs)
12.5 kA
Napięcie znamionowe AC
280 V
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Układ optyczny
Energia właściwa (W/R)
39,1 kJ/Om
Poziom ochrony
1.5 KV
Poziom ochrony (L-PE)
1.5 KV

Technical data - mechanical

Przekrój przewodnika (elastyczny, drobna plecionka) — maks.
35 mm²
Przekrój przewodu (sztywny, sztywny-pleciony) — maks.
25 mm²
Stopień ochrony
IP20
Rama
1 moduł
Sposób montażu
Na podstawowym elemencie

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.