Eaton Moeller® series SOL30, rozłącznik pożarowy, do 2 linek, 25 A, MC4
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller® series SOL30 Safety Fireman's switch
|
| Numer katalogowy |
168098
|
| EAN |
4015081646753
|
| Długość/głębokość produktu |
150 mm
|
| Wysokość produktu |
410 mm
|
| Szerokość produktu |
250 mm
|
| Masa produktu |
5.1 kg
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60 947-3
|
| Notatki dotyczące katalogu |
Złącze MC4 (Stäubli)
|
| Kod modelu |
SOL30X2-SAFETY-MC4-U(230V50HZ)
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30 |
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych |
0
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
1
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
1
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
30 A przy DC-PV1
10 A przy DC-PV2 |
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
1000 V
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
30 A
|
| Rezystancja |
7 mΩ (wewnętrzny)
|
| Typ siłownika |
Pokrętło
|
| Materiał obudowy |
z tworzywa sztucznego
|
| Cechy |
Kompletne urządzenie w obudowie
|
| Wyposażone w: |
Powrót do położenia 0
Pozycja 0 (wył.) |
| Liczba biegunów |
Dwubiegunowy
|
| Zastosowanie |
|
| Typ połączenia |
MC4, Wejścia
MC4, Wyjścia |
| Stopień ochrony |
IP65
|
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP65
NEMA Inne |
| Trwałość elektryczna |
1500 operacji
|
| Trwałość mechaniczna |
100000 operacji
|
| Model |
Przełącznik włącz/wyłącz
|
| Częstotliwość pracy |
120 operacji/godz.
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
8000 V
|
| Odpowiednie do |
Montaż natynkowy
|
| Kategoria użytkowa |
DC-PV1 (EN 60947-3)
DC-PV2 (EN 60947-3) |
| Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw) |
0,36 kA
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015