Eaton Moeller® series M22, rozłącznik pożarowy, PV, 2 N/C
Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® M22, rozłącznik p.pożarowy
|
Numer katalogowy |
150645
|
EAN |
4015081469574
|
Długość/głębokość produktu |
110 mm
|
Wysokość produktu |
80 mm
|
Szerokość produktu |
72 mm
|
Masa produktu |
0.305 kg
|
Zgodność/zgodności |
CE
|
Kod modelu |
M22-SOL-PVT45PMPI02Q
|
Kolor fazowania |
Inny
|
Materiał pierścienia czołowego |
z tworzywa sztucznego
|
Typ połączenia elektrycznego |
Połączenia śrubowe
|
Stopień ochrony |
IP67/IP69K
NEMA 4X |
Średnica otworu |
22.5 mm
|
Kolor siłownika |
Czerwony
|
Typ siłownika |
Pokrętło
|
Liczba stopni przełączania |
2
|
Liczba styków przełącznych |
0
|
Liczba styków rozwiernych |
2
|
Liczba styków zwiernych |
0
|