Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Przyciski i kolumny sygnalizacyjne

Modułowa aparatura pulpitowa RMQ Titan

Urządzenia pilotujące RMQ Titan™ firmy Eaton pomagają tworzyć niezawodne, ergonomiczne i elastyczne maszyny i systemy dzięki ich funkcjonalnej konstrukcji, elastyczności i wszechstronności. Komponenty RMQ Titan łączą w sobie praktyczną obsługę i atrakcyjny wygląd na panelach sterowania lub szafkach oraz w panelach podwieszanych. Aparatura sterująco-sygnalizacyjna serii RMQ Titan M22 i M30 firmy Eaton Moeller są najlepszym rozwiązaniem dla konstruktorów maszyn i paneli.
Diody LED:
100 000 godzin pracy ciągłej
Modułowe:
Szeroki wybór elementów czołowych
Uniwersalne:
Niezliczona liczba aplikacji

Główne cechy

  • Połączenie magistralne poprzez AS-i
  • Podwójne i wielokolorowe diody LED
  • Wklęsłe wkładki przycisków
  • Średnica montażowa 22,3 mm lub 30 mm (dotyczy RMQ Flat Design)
  • Szybka zmiana funkcji z samopowrotem/bez samopowrotu z możliwością powrotu do poprzedniej funkcji dla wszystkich opcji przełączników kluczykowych oraz piórkowych
  • Stopień ochrony: IP65/IP66/IP69
  • Do sześciu elementów stykowych mocowanych na zatrzask na dwóch poziomach
  • Szybka zmiana pomiędzy funkcją z samopowrotem/bez samopowrotu dla wszystkich przycisków, które w standardzie są bez samopowrotu
  • Nadają się do użytku na całym świecie dzięki certyfikatom UL/CSA, IEC, CCC

Okablowanie szaf sterowniczych w maszynach wydmuchowych do butelek PET

Zobacz zastosowanie aparatury kontrolno-sterującej RMQ, wyłaczników mocy NZM oraz wyłączników PKZ i styczników DIL z technologią wtykową push-in przy produkcji maszyn wydmuchowych do butelek PET.

Sprawdzona jakość. Innowacyjny system.

Dzięki swojej elastycznej konstrukcji, urządzenia sterujące M22 z serii RMQ Titan nadają się do stosowania w różnych aplikacjach i procesach. System modułowy umożliwia dopasowanie wymiarów, materiałów i kolorów elementów czołowych do konkretnego zastosowania. Dzięki zastosowaniu dwu- i wielokolorowych diod LED, przyciski mogą wyświetlać różne stany maszyn jednocześnie. Przyciski zatrzymania awaryjnego / wyłączniki bezpieczeństwa nadają się do użytku na całym świecie, są zabezpieczone przed niedozwoloną manipulacją i zostały wyposażone w styki z wymuszonym otwarciem.

Urządzenia sterujące o płaskim kształcie - RMQ Flat Design

Ciesz się duża elastycznością i wyglądem bardziej kompaktowych maszyn dzięki innowacyjnej konstrukcji RMQ Flat Design zarówno poprzez płaską konstrukcję elementów czołowych, jak i płytkie elementy stykowe. Są one niezwykle wytrzymałe i funkcjonalne, łącząc elegancki wygląd z nowoczesnymi koncepcjami obsługi. Prawdziwe piękno przednich oraz stykowych elementów serii RMQ tkwi w ich przemyślanej, płaskiej konstrukcji.

Przyciski zatrzymania awaryjnego RMQ

Przyciski zatrzymania awaryjnego serii Moeller zapewniają natychmiastowe i bezpieczne wyłączenie w celu ochrony maszyn, systemów i osób znajdujących się w ich pobliżu. Przyciski są zabezpieczone przed niedozwoloną manipulacją, certyfikowane do użytku na całym świecie i są bezpieczne w każdym środowisku oraz sytuacji.

Miniaturowy przycisk zatrzymania awaryjnego E-Stop RMQ: małe urządzenie, wielki efekt!

Miniaturowy przycisk zatrzymania awaryjnego łączy w sobie funkcjonalność i bezpieczeństwo w unikatowej i kompaktowej formie. Miniaturowy E-Stop to innowacyjny element sterujący, który wyróżnia się kompaktowymi rozmiarami i nowatorskim systemem oświetlenia. Innowacyjny, podświetlany pierścień 360° zapewnia lepszą widoczność, a tym samym zwiększa bezpieczeństwo maszyn i systemów. Dzięki kompleksowym atestom i certyfikatom oraz modułowej strukturze kompatybilnej z całym asortymentem RMQ, może on być łatwo i elastycznie wykorzystywany w wielu różnych zastosowaniach.

Odporny i silny zarazem

Gniazdo panelowe M22-RJ45-CAT6A zapewnia niezawodny i łatwy dostęp do technologii szafy sterowniczej. Parametryzacja, konfiguracja i programowanie szafy sterowniczej jest znacznie uproszczona. Zachwyca wysoką klasą ochrony IP65 i częstotliwościami transmisji do 500 MHz, co umożliwia aplikacje Ethernetowe do 10 Gigabit. M22-RJ45-CAT6A bez problemu pasuje do asortymentu RMQ-Titan i może być łatwo zintegrowany z szeroką gamą aplikacji.

Szybkie rozpoznanie statusu maszyn dzięki wielu opcjom kolorystycznym.

Wielobarwny LED M22 oferuje wszechstronność nieznaną dotąd wśród konwencjonalnych lamp sygnalizacyjnych. Dioda ta może wyświetlać do 16 milionów kolorów. Dzięki zróżnicowanej częstotliwości migania i możliwości ściemniania może być także optymalnie dostosowana do istniejących warunków oświetleniowych. Do jej sterowania i konfiguracji używany jest Master systemu SmartWire.

Prosta integracja. Sprytna komunikacja.

Oprócz standardowego okablowania, seria RMQ Titan pozwala również na łatwą integrację z dowolną architekturą automatyki poprzez wszystkie popularne systemy magistrali. Kompletne urządzenia mogą być bezpośrednio podłączone do systemów magistrali, takich jak AS-i lub SmartWire-DT poprzez zintegrowane złącza M12 i M8. System okablowania SmartWire-DT sprawia, że urządzenia kontrolno-sterujące z rodziny RMQ są zdolne do komunikacji, co zapewnia większą wydajność wszystkich procesów roboczych.

Szybkie rozpoznawanie statusu maszyn dzięki wielu różnym opcjom kolorystycznym wyświetlanym przez wielobarwną lampkę sygnalizacyjną.

Wielobarwny LED M22 oferuje wszechstronność nieznaną dotąd wśród konwencjonalnych lamp sygnalizacyjnych. Dioda ta może wyświetlać do 16 milionów kolorów. Dzięki zróżnicowanej częstotliwości migania i możliwości ściemniania może być także optymalnie dostosowana do istniejących warunków oświetleniowych. Do jej sterowania i konfiguracji używany jest Master systemu SmartWire.

System modułowy. Duża elastyczność

Obudowa RMQ Flat Enclosure jest najmniejszą obudową tego typu i zamienia istotne dla bezpieczeństwa komponenty w stylowe elementy konstrukcyjne dla każdej maszyny i systemu. Pozwala to na maksymalną elastyczność w nieskończonej liczbie aplikacji dzięki płytkim elektromechanicznym elementom stykowym RMQ Flat Rear, które można łatwo łączyć z resztą produktów RMQ.

Interfejs człowiek-maszyna jutra

Nowe pokolenie operatorów maszyn oczekuje interfejsu człowiek-maszyna spełniającego standardy, do których są oni przyzwyczajeni przez używanie osobistych urządzeń mobilnych w ich życiu prywatnym. W środowisku pracy nowe, inteligentne urządzenia pojawiają się nie tylko w dziedzinie zarządzania i dystrybucji, ale także w innych obszarach.

Prosta konfiguracja. Dowolne opisy.

Konfigurator pomaga wybrać i połączyć różne urządzenia kontrolno-sterujące z gamy produktów RMQ. Dzięki zintegrowanemu edytorowi etykiet możliwe jest indywidualne dostosowanie urządzeń RMQ w sposób elastyczny, szybki i ekonomiczny. Edytor etykiet wspiera tworzenie napisów dostosowanych do potrzeb klienta i projektu.

Seria Moeller firmy Eaton jest wynikiem stuletniego doświadczenia

Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu w uruchamianiu silników, ich ochronie i sterowaniu nimi, seria Moeller firmy Eaton oferuje sprawdzone portfolio produktów, które pomagają w bardziej niezawodnym, wydajnym, bezpiecznym i zrównoważonym wykorzystaniu energii.
Specyfikacje

Podkreśl różnice
Pokaż tylko różnice
Ukryj puste funkcje
Linki do pobrania
X
Download Close

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015