Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

168335
BP-U-DWB-400/12-EIS

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Ościeżnica podtynkowa/drzwi EI 30 S, 400/12

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Rama drzwi Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
168335
EAN
4015081649143
Długość/głębokość produktu
130 mm
Wysokość produktu
1254 mm
Szerokość produktu
426 mm
Masa produktu
23.5 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BP-U-DWB-400/12-EIS

Dostawy

Kolor
Biały
Model
Drzwiczki z zamkiem

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe
Stopień ochrony
IP40
NEMA Inne

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.