Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

168342
Kod modelu: BP-U-DWB-600/20-EIS

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Rama podtynkowa/drzwi EI 30 S, 600/20

General specifications

Nazwa produktu
Rama drzwi Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
168342
EAN
4015081649211
Długość/głębokość produktu
130 mm
Wysokość produktu
2054 mm
Szerokość produktu
626 mm
Masa produktu
50.5 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BP-U-DWB-600/20-EIS

Delivery program

Kolor
Biała
Model
Drzwiczki z zamkiem

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe
Stopień ochrony
IP40
NEMA Inne

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.