Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

168347
BP-U-DWB-800/17-EIS

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Ościeżnica podtynkowa/drzwi EI 30 S, 800/17

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Rama drzwi Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
168347
EAN
4015081649280
Długość/głębokość produktu
130 mm
Wysokość produktu
1754 mm
Szerokość produktu
826 mm
Masa produktu
54 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BP-U-DWB-800/17-EIS

Dostawy

Kolor
Biały
Model
Drzwiczki z zamkiem

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe
Stopień ochrony
IP40
NEMA Inne

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.