Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

168595
NZM2-4-XKVI1P

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Zestaw do łączenia, +płyty izolacyjne, 4-bieg., /1-bieg., 2

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM – zestaw do łączenia
Numer katalogowy
168595
EAN
4015081650828
Długość/głębokość produktu
150 mm
Wysokość produktu
94 mm
Szerokość produktu
95 mm
Masa produktu
0.489 kg
Zgodność/zgodności
IEC
RoHS conform
Kod modelu
NZM2-4-XKVI1P

Dodatkowe informacje

Model
Inne maszyny

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
213 A (40 °C), 160 A (65 °C)
Rama
NZM2
Liczba biegunów
Jednobiegunowy
Cechy specjalne
Zestaw zworek z płytkami izolacyjnymi/izolatorem faz IP00
Odpowiednie do
Czterobiegunowy
Typ
DC link kit
Używane z
N2-4-…-S1(-S15)-DC

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
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
Technical data - electrical

Wartość znamionowa prądu
213 A (40 °C), 160 A (65 °C)

Technical data - mechanical

Cechy specjalne
Zestaw zworek z płytkami izolacyjnymi/izolatorem faz IP00

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.