Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

168809
Kod modelu: DILM500-XOCT

Eaton Moeller® series DILM, styki wymienne, do DILM500/570

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Styk zapasowy DILM serii Eaton Moeller®
Numer katalogowy
168809
EAN
4015081653003
Długość/głębokość produktu
105 mm
Wysokość produktu
219 mm
Szerokość produktu
152 mm
Masa produktu
3.536 kg
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
DILM500-XOCT

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normatywne produktu.

Informacje ogólne

Typ akcesor. / części zam.
Zestaw styków
Kategoria produktu
Akcesoria

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015