Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

168917
NZMH3-S320-SVE

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Wyłącznik mocy, 3-biegunowy, 320A, Jednostka wyjmowalna, H3-S320-SVE

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller NZM - magnetowy wyłącznik kompaktowy
Numer katalogowy
168917
EAN
4015081654000
Długość/głębokość produktu
335 mm
Wysokość produktu
215.2 mm
Szerokość produktu
140 mm
Masa produktu
6.38 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
NZMH3-S320-SVE

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
320 A
Liczba biegunów
3-biegunowy
Cechy specjalne
  • Zabezpieczenie silnika w połączeniu z przekaźnikiem przeciążeniowym
  • Z wyzwalaczem zwarciowym
  • Bez wyzwalacza przeciążeniowego Ir
  • IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
  • Wyłącznik spełnia wszystkie wymagania dla kategorii łączeniowej AC-3.
  • Prąd znamionowy = Znamionowy prąd ciągły: 320 A
Typ
Wyłącznik mocy

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
40 °C
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
78,64 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
320 A

Technical data - electrical

Wartość znamionowa prądu
320 A
Kierunek doprowadzanego zasilania
dowolne, zgodne z wymaganiami
Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego
Inne maszyny
Typ uchwytu
Dźwignia napędowa
Nastawa prąd. zabezp. zwarc. bezzwł. (Ii) — maks.
14 A
Nastawa prąd. zabezp. zwarc. bezzwł. (Ii) — min.
8 A
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 230 V
90 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 400 V
160 kW
Znamionowy prąd roboczy
279 A (400 V AC-3)
Znam. zdolność wyłącz. zwarc. Ics (IEC/EN 60947) przy 400/415 V, 50/60 Hz
150 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Ics (IEC/EN 60947) przy 440 V, 50/60 Hz
150 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Ics (IEC/EN 60947) przy 500 V DC
70 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Ics (IEC/EN 60947) przy 750 V DC
70 kA
Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego — maks.
4480 A
Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego — min.
2560 A
Napięcie znamionowe
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
IP20
Sposób montażu
Technika wtykowego podłączania urządzeń
Cechy specjalne
  • Zabezpieczenie silnika w połączeniu z przekaźnikiem przeciążeniowym
  • Z wyzwalaczem zwarciowym
  • Bez wyzwalacza przeciążeniowego Ir
  • IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
  • Wyłącznik spełnia wszystkie wymagania dla kategorii łączeniowej AC-3.
  • Prąd znamionowy = Znamionowy prąd ciągły: 320 A
Technika wyłączania
Magnetyczny

Eksport specyfikacji produktu

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Uwierzytelnianie produktu

Wprowadź swój 16-17-cyfrowy numer seryjny
Wprowadzony numer seryjny nie powinien zawierać znaków specjalnych. Wprowadzony numer seryjny jest nieprawidłowy i powinien składać się z 16 lub 17 cyfr. Wprowadzony numer seryjny nie został znaleziony. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony numer seryjny nie jest zgodny z produktem. Sprawdź numer seryjny produktu i spróbuj ponownie. Kliknięcie informacje. aby przejść do strony produktu dla wprowadzonego numeru seryjnego Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Numer seryjny
Reset Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Numer seryjny jest nieprawidłowy i nie został rozpoznany przez firmę Eaton. Użyj tego formularza, aby zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wprowadź 6-cyfrowy kod uwierzytelniania
Wprowadzony produkt jest podejrzany! Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony kod uwierzytelnienia nie jest zgodny z naszymi danymi dla tego numeru seryjnego. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Nieprawidłowy kod uwierzytelnienia. Długość musi wynosić 6 znaków zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Kod uwierzytelniający jest wymagany zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wykonaj wyzwanie Captcha przed uwierzytelnieniem.
x
Zgłaszanie problemu
Wprowadź swoje imię i nazwisko.
x
Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało przyjęte. Nasz zespół produktowy wkrótce się z Tobą skontaktuje.