Eaton S811, softstarter, 135 A, 200 - 600 V AC, Us= 24 V DC, z jednostką sterującą, Wielkość R
| Nazwa produktu |
Eaton S811, softstarter
|
| Numer katalogowy |
168982
|
| EAN |
4015081654789
|
| Długość/głębokość produktu |
168.6 mm
|
| Wysokość produktu |
201.2 mm
|
| Szerokość produktu |
111.3 mm
|
| Masa produktu |
4.8 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL 508
CE CSA22.2-14-1995 UL CSA CSA-C22.2 No. 14 UL Category Control No.: NMFT CSA Class No.: 3211-06, 2411-01 CSA File No.: LR 353 GB14048 IEC/EN 60947-4-2 UL File No.: E202571 CCC C-Tick |
| Kod modelu |
S811+R13N3S
|
| Wysokość n.p.m. |
Maks. 2000 m
Ponad 2000 m przy obniżeniu 0,5% na 100 m |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-30 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-50 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-3
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30 |
| Zużycie prądu |
10 A/150 ms, Obwód sterujący, Zasilanie regulatora przy szczytowej wydajności (zamknięte obejście) przy 24 V DC
150 mA, Obwód sterujący, Wejścia cyfrowe, Zewnętrzne 24 V 1000 mA, Obwód sterujący, Zasilanie regulatora 100 mA, Obwód sterujący, Wejścia cyfrowe, Zewnętrzne 24 V (bez obciążenia) |
| Czas zwolnienia |
100 ms, Praca DC
|
| Napięcie odpadania |
0 - 3 V, Praca DC
|
| Czas przyciągania |
100 ms przy DC
|
| Napięcie przyciągania |
21,6 - 26,4 V DC
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
0 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
0 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
0 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
0 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
24 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
24 V
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
25 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
135 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
25 W
|
| Usterka pamięci |
10 błędów
|
| Wyposażone w: |
Wewnętrzne obejście
Wyświetlacz Wewnętrzne styki obejściowe Zabezpieczenie przeciążeniowe silnika |
| Funkcje |
Min. czas rampy 1 s – szybkie przełączanie (stycznik półprzewodnikowy)
Tłumienie składowych DC silników Rozłączenie galwaniczne między modułem mocy a sterowaniem Funkcja łagodnego startu Ograniczenie prądu Jeden kierunek Tłumienie przepięć przejściowych podczas zamykania Monitorowanie przeciążeń Monitorowanie za małego obciążenia |
| Interfejsy |
Modbus RTU (wbudowany)
|
| Klasa |
Regulowany
|
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Nie
|
| Stopień ochrony |
IP00
NEMA Inne |
| Wielkość ramy |
R
|
| Napięcie sieciowe — maks. |
600 V
|
| Napięcie sieciowe — min. |
200 V
|
| Pozycja montażu |
Zgodny z wymaganiami
|
| Kategoria przepięciowa |
II
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Klasa zakłóceń radiowych |
Klasa A (EN 55011)
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4000 V
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
660 V
|
| Odporność na wstrząsy |
15 g, Mechaniczne
|
| Kl. uruch. |
KLASA 10 (zamiennik układu gwiazda-trójkąt)
CLASS 20 (ciężki rozruch 3 x Iₑ przez 45 s) CLASS 30 (6 x Iₑ przez 30 s) |
| Odpowiednie do |
Obwody odgałęzione, nie jako BCPD, (UL/CSA)
|
| Typ |
Softstarter do obciążeń trójfazowych, z jednostką sterującą
|
| Rodzaj napięcia |
DC - prąd stały
|
| Prąd wejściowy |
4 – 20 mA (wejścia analogowe)
|
| Liczba wejść |
1 (wejście prądowe)
|
| Liczba wyjść |
2 wyjścia przekaźnikowe (programowalne)
|
| Zakres napięcia wyjściowego |
120 V AC/DC (wyjścia przekaźnikowe)
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Zabezpieczenie przed dotknięciem palcem i grzbietem dłoni, Zabezp. przed kontaktem bezpośrednim
|
| Znam. napięcie sterowania (Uc) |
24 V DC (-10%/+10%)
24 V DC |
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-11 |
3 A
|
| Cykl przeciążeniowy |
AC-53a: 4,0–32: 20-3
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-53 |
135 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie), przy AC-53, podł. w wew. trójk |
234 A
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
600 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min |
200 V
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
NZMN2-S160, Koordynacja typu „1”, Styki główne
|
| Częstotliwość zasilania |
50/60 Hz, fLN, główny obwód
|
| Wartość znam. napięcia — maks. |
600 V
|
| Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy |
40 HP
|
| Przyp. moc silnika przy 220/230 V, 60 Hz, 3-fazowe |
50 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy |
100 HP
|
| Przyp. moc silnika przy 600 V, 60 Hz, 3-fazowe |
125 HP
|
| Przyp. moc silnika, podł. w wew. trójk, przy 220/230 V, 60 Hz |
75 HP
|
| Przyp. moc silnika, podł. w wew. trójk, przy 460/480 V, 60 Hz |
150 HP
|
| Przyp. moc silnika, podł. w wew. trójk, przy 575/600 V, 60 Hz |
200 HP
|
| Znam. moc rob. przy 220/230 V, 50 Hz |
37 kW
|
| Znam. moc robocza przy 400 V, 50 Hz |
75 kW
|
| Znam. moc robocza przy 500 V, 50 Hz |
90 kW
|
| Znam. moc rob., podł. w wew. trójk., przy 220/230 V, 50 Hz |
75 kW
|
| Znam. moc rob., podł. w wew. trójk., przy 400 V, 50 Hz |
132 kW
|
| Znam. moc rob., podł. w wew. trójk., przy 500 V, 50 Hz |
160 kW
|
| Zastosowanie |
|
| Czas zwłoki |
0 - 60 s, Funkcja łagodnego startu, Czasy rampy
|
| Kickstart |
Maks. 2000 ms (czas trwania kickstartu)
100% (Napięcie rozruchu) |
| Czas wzrast./uruch. |
180 s
|
| Napięcie startowe |
Maks. 85 %, funkcja łagodnego startu, napięcie pocz.=napięcie wył.
|
| Rozmiar wkrętaka |
0,6 x 3,5 mm, Zaciski śrubowe, Przewody obwodów sterowniczych
Śruba z sześciokątną główką 4 mm, Zacisk śrubowy, główne kable |
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
2 x (1 - 2,5) mm², kable obwodów sterowniczych
1 x (2,5 - 4) mm², kable obwodów sterowniczych 1 x (2,5 - 95) mm², główne kable |
| Pojemność złącza (sztywny) |
2 x (1 - 2,5) mm², kable obwodów sterowniczych
1 x (2,5 - 4) mm², kable obwodów sterowniczych 1 x (2,5 - 95) mm², główne kable |
| Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG) |
2 x (14 - 12), kable obwodów sterowniczych
1 x (14 - 12), kable obwodów sterowniczych 1 x (14 - 4/0), główne kable |
| Pojemność zacisku (przewód pleciony) |
2 x (1 - 2,5) mm², kable obwodów sterowniczych
1 x (2,5 - 4) mm², kable obwodów sterowniczych 1 x (2,5 - 95) mm², główne kable |
| Moment dokręcania |
11,3 Nm
0.4 Nm, Zaciski śrubowe, Przewody obwodów sterowniczych |