Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

168983
Kod modelu: S811+R13P3S

Eaton S811 Softstarter, 135 A, 200 - 600 V AC, Us= 24 V DC, z jednostką obsługową i algorytmem pompy, wielkość R

General specifications

Nazwa produktu
Eaton S811, softstarter
Numer katalogowy
168983
EAN
4015081654796
Długość/głębokość produktu
168.6 mm
Wysokość produktu
201.2 mm
Szerokość produktu
111.3 mm
Masa produktu
4.8 kg
Certyfikat(y)
CSA-C22.2 No. 14
CSA
UL File No.: E202571
CSA22.2-14-1995
CE
UL 508
CSA File No.: LR 353
UL
CCC
GB14048
C-Tick
IEC/EN 60947-4-2
UL Category Control No.: NMFT
CSA Class No.: 3211-06, 2411-01
Kod modelu
S811+R13P3S

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Ponad 2000 m przy obniżeniu 0,5% na 100 m
Maks. 2000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-30 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-50 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-3

Obwód sterujący

Zużycie prądu
150 mA, Obwód sterujący, Wejścia cyfrowe, Zewnętrzne 24 V
100 mA, Obwód sterujący, Wejścia cyfrowe, Zewnętrzne 24 V (bez obciążenia)
10 A/150 ms, Obwód sterujący, Zasilanie regulatora przy szczytowej wydajności (zamknięte obejście) przy 24 V DC
1000 mA, Obwód sterujący, Zasilanie regulatora
Czas zwolnienia
100 ms, Praca DC
Napięcie odpadania
0 - 3 V, Praca DC
Czas przyciągania
100 ms przy DC
Napięcie przyciągania
21,6 - 26,4 V DC
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
24 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
24 V

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
25 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
135 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
25 W

Features & functions

Usterka pamięci
10 błędów
Wyposażone w:
Wewnętrzne styki obejściowe
Zabezpieczenie przeciążeniowe silnika
Wewnętrzne obejście
Wyświetlacz
Funkcje
Min. czas rampy 1 s - szybkie przełączanie (stycznik półprzewodnikowy)
Monitorowanie przeciążenia
Jeden kierunek
Tłumienie składowych DC silników
Tłumienie przepięć przejściowych podczas zamykania
Monitorowanie niedociążenia
Funkcja łagodnego startu
Ograniczenie prądu
Separacja galwaniczna między modułem mocy a sterowaniem
Interfejsy
Modbus RTU (wbudowany)

Informacje ogólne

Klasa
Regulowany
Połączenie ze SmartWire-DT
Nr
Stopień ochrony
IP00
NEMA Inne
Wielkość ramy
R
Napięcie sieciowe — maks.
600 V
Napięcie sieciowe — min.
200 V
Pozycja montażu
Zgodnie z wymaganiami
Kategoria przepięciowa
II
Stopień zanieczyszczenia
3
Klasa zakłóceń radiowych
Klasa A (EN 55011)
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4000 V
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
660 V
Odporność na wstrząsy
15 g, Mechaniczne
Kl. uruch.
KLASA 10 (zamiennik układu gwiazda-trójkąt)
KLASA 20 (ciężki rozruch 3 x Iₑ przez 45 s)
KLASA 30 (6 x Iₑ przez 30 s)
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, nie jako BCPD, (UL/CSA)
Typ
Softstarter do obciążeń trójfazowych, z jednostką obsługową i algorytmem pompy
Rodzaj napięcia
DC - prąd stały

Wejście/Wyjście

Prąd wejściowy
4-20 mA (wejścia analogowe)
Liczba wejść
1 (wejście prądowe)
Liczba wyjść
2 wyjścia przekaźnikowe (programowalne)
Zakres napięcia wyjściowego
120 V AC/DC (wyjścia przekaźnikowe)
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotknięciem palcem i grzbietem dłoni, Zabezp. przed kontaktem bezpośrednim
Znam. napięcie sterowania (Uc)
24 V DC (-10%/+10%)
24 V DC
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-11
3 A

Styki główne

Cykl przeciążeniowy
AC-53a: 4,0 - 32: 99-3
Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-53
135 A
Znam. prąd rob. (Ie), przy AC-53, podł. w wew. trójk
234 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
600 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min
200 V
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
NZMN2-S160, Koordynacja typu „1”, Tory główne
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz, fLN, obwód główny
Wartość znam. napięcia — maks.
600 V

Moc znamionowa silnika

Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy
40 HP
Przyp. moc silnika przy 220/230 V, 60 Hz, 3-fazowe
50 HP
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
100 HP
Przyp. moc silnika przy 600 V, 60 Hz, 3-fazowe
125 HP
Przyp. moc silnika, podł. w wew. trójk, przy 220/230 V, 60 Hz
75 HP
Przyp. moc silnika, podł. w wew. trójk, przy 460/480 V, 60 Hz
150 HP
Przyp. moc silnika, podł. w wew. trójk, przy 575/600 V, 60 Hz
200 HP
Znam. moc rob. przy 220/230 V, 50 Hz
37 kW
Znam. moc robocza przy 400 V, 50 Hz
75 kW
Znam. moc robocza przy 500 V, 50 Hz
90 kW
Znam. moc rob., podł. w wew. trójk., przy 220/230 V, 50 Hz
75 kW
Znam. moc rob., podł. w wew. trójk., przy 400 V, 50 Hz
132 kW
Znam. moc rob., podł. w wew. trójk., przy 500 V, 50 Hz
160 kW

Funkcja łagodnego startu

Zastosowanie
  • silniki 3-fazowe: Tak
  • Łagodny rozruch asynchronicznych silników trójfazowych
Czas zwłoki
0 - 120 s, Soft start function, Ramp times
Kickstart
100% (Napięcie rozruchu)
Maks. 2000 ms (czas trwania kickstartu)
Czas wzrast./uruch.
360 s
Napięcie startowe
Maks. 85 %, funkcja łagodnego startu, napięcie pocz.=napięcie wył.

Przekroje poprzeczne

Rozmiar wkrętaka
Śruba z sześciokątną główką 4 mm, Zacisk śrubowy, główne kable
0,6 x 3,5 mm, Zaciski śrubowe, Przewody obwodów sterowniczych
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
1 x (2,5 - 4) mm², przewody obwodów sterowniczych
1 x (2,5-95) mm², przewody główne
2 x (1 - 2,5) mm², przewody obwodów sterowniczych
Pojemność złącza (sztywny)
2 x (1 - 2,5) mm², przewody obwodów sterowniczych
1 x (2,5-95) mm², przewody główne
1 x (2,5 - 4) mm², przewody obwodów sterowniczych
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
2 x (14 - 12), przewody obwodów sterowniczych
1 x (14 - 12), przewody obwodów sterowniczych
1 x (14 - 4/0), przewody główne
Pojemność zacisku (przewód pleciony)
1 x (2,5-95) mm², przewody główne
1 x (2,5 - 4) mm², przewody obwodów sterowniczych
2 x (1 - 2,5) mm², przewody obwodów sterowniczych
Moment dokręcania
11,3 Nm
0,4 Nm, Zaciski śrubowe, Przewody obwodów sterowniczych

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.