Eaton S811, softstarter, 304 A, 200 - 690 V AC, Us= 24 V DC, z jednostką obsługową i algorytmem pompy, do sieci 690 V, Wielkość T
| Nazwa produktu |
Eaton S811, softstarter
|
| Numer katalogowy |
168992
|
| EAN |
4015081654871
|
| Długość/głębokość produktu |
164.4 mm
|
| Wysokość produktu |
322.9 mm
|
| Szerokość produktu |
194.4 mm
|
| Masa produktu |
18.6 kg
|
| Certyfikat(y) |
CCC
C-Tick CSA UL File No.: E202571 UL Category Control No.: NMFT GB14048 CSA22.2-14-1995 IEC/EN 60947-4-2 UL CE UL 508 |
| Kod modelu |
S811+T30V3S
|
| Wysokość n.p.m. |
Ponad 2000 m przy obniżeniu 0,5% na 100 m
Maks. 2000 m |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-30 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-50 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-3
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30 |
| Zużycie prądu |
150 mA, Obwód sterujący, Wejścia cyfrowe, Zewnętrzne 24 V
10 A/150 ms, Obwód sterujący, Zasilanie regulatora przy szczytowej wydajności (zamknięte obejście) przy 24 V DC 1000 mA, Obwód sterujący, Zasilanie regulatora 100 mA, Obwód sterujący, Wejścia cyfrowe, Zewnętrzne 24 V (bez obciążenia) |
| Czas zwolnienia |
100 ms, Praca DC
|
| Napięcie odpadania |
0 - 3 V, Praca DC
|
| Czas przyciągania |
100 ms przy DC
|
| Napięcie przyciągania |
21,6 - 26,4 V DC
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
24 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
24 V
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
25 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
304 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
25 W
|
| Usterka pamięci |
10 błędów
|
| Wyposażone w: |
Wyświetlacz
Wewnętrzne obejście Wewnętrzne styki obejściowe Zabezpieczenie przeciążeniowe silnika |
| Funkcje |
Tłumienie składowych DC silników
Funkcja łagodnego startu Monitorowanie przeciążenia Min. czas rampy 1 s - szybkie przełączanie (stycznik półprzewodnikowy) Ograniczenie prądu Jeden kierunek Tłumienie przepięć przejściowych podczas zamykania Separacja galwaniczna między modułem mocy a sterowaniem Monitorowanie niedociążenia |
| Interfejsy |
Modbus RTU (wbudowany)
|
| Klasa |
Regulowany
|
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Nr
|
| Stopień ochrony |
IP20
NEMA Inne |
| Wielkość ramy |
T
|
| Napięcie sieciowe — maks. |
690 V
|
| Napięcie sieciowe — min. |
200 V
|
| Pozycja montażu |
Zgodnie z wymaganiami
|
| Kategoria przepięciowa |
II
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Klasa zakłóceń radiowych |
Klasa A (EN 55011)
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4000 V
|
| Odporność na wstrząsy |
15 g, Mechaniczne
|
| Kl. uruch. |
KLASA 30 (6 x Iₑ przez 30 s)
KLASA 10 (zamiennik układu gwiazda-trójkąt) KLASA 20 (ciężki rozruch 3 x Iₑ przez 45 s) |
| Odpowiednie do |
Obwody odgałęzione, nie jako BCPD, (UL/CSA)
|
| Typ |
Softstarter do obciążeń trójfazowych, z jednostką obsługową i algorytmem pompy, do sieci 690 V
|
| Rodzaj napięcia |
DC - prąd stały
|
| Prąd wejściowy |
4-20 mA (wejścia analogowe)
|
| Liczba wejść |
1 (wejście prądowe)
|
| Liczba wyjść |
2 wyjścia przekaźnikowe (programowalne)
|
| Zakres napięcia wyjściowego |
120 V AC/DC (wyjścia przekaźnikowe)
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Zabezpieczenie przed dotknięciem palcem i grzbietem dłoni, Zabezp. przed kontaktem bezpośrednim
|
| Znam. napięcie sterowania (Uc) |
24 V DC (-10%/+10%)
24 V DC |
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-11 |
3 A
|
| Cykl przeciążeniowy |
AC-53a: 4,0 - 32: 99-3
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-53 |
304 A
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
690 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min |
200 V
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
NZMN3-S320, Koordynacja typu „1”, Tory główne
|
| Częstotliwość zasilania |
50/60 Hz, fLN, obwód główny
|
| Wartość znam. napięcia — maks. |
690 V
|
| Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy |
100 HP
|
| Przyp. moc silnika przy 220/230 V, 60 Hz, 3-fazowe |
100 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy |
250 HP
|
| Przyp. moc silnika przy 600 V, 60 Hz, 3-fazowe |
300 HP
|
| Przyp. moc silnika przy 690 V, 60 Hz, 3-fazowe |
350 HP
|
| Przyp. moc silnika przy 690 V, 60 Hz |
600 HP
|
| Znam. moc rob. przy 220/230 V, 50 Hz |
90 kW
|
| Znam. moc robocza przy 400 V, 50 Hz |
160 kW
|
| Znam. moc robocza przy 500 V, 50 Hz |
200 kW
|
| Znam. moc robocza przy 690 V, 50 Hz |
250 kW
|
| Zastosowanie |
|
| Czas zwłoki |
0 - 120 s, Soft start function, Ramp times
|
| Kickstart |
Maks. 2000 ms (czas trwania kickstartu)
100% (Napięcie rozruchu) |
| Czas wzrast./uruch. |
360 s
|
| Napięcie startowe |
Maks. 85 %, funkcja łagodnego startu, napięcie pocz.=napięcie wył.
|
| Rozmiar wkrętaka |
0,6 x 3,5 mm, Zaciski śrubowe, Przewody obwodów sterowniczych
Śruba z sześciokątną główką 4 mm, Zacisk śrubowy, główne kable |
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
2 x (1 - 2,5) mm², przewody obwodów sterowniczych
1 x (2,5 - 4) mm², przewody obwodów sterowniczych 1 x (70 - 240) mm², przewody główne 2 x (25 - 240) mm², przewody główne |
| Pojemność złącza (sztywny) |
2 x (1 - 2,5) mm², przewody obwodów sterowniczych
1 x (70 - 240) mm², przewody główne 1 x (2,5 - 4) mm², przewody obwodów sterowniczych 2 x (25 - 240) mm², przewody główne |
| Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG) |
2 x (14 - 12), przewody obwodów sterowniczych
2 x (4 - 500 kcmil), przewody główne 1 x (14 - 12), przewody obwodów sterowniczych 1 x (4 - 500 kcmil), przewody główne |
| Pojemność zacisku (przewód pleciony) |
1 x (2,5 - 4) mm², przewody obwodów sterowniczych
2 x (1 - 2,5) mm², przewody obwodów sterowniczych 2 x (25 - 240) mm², przewody główne 1 x (70 - 240) mm², przewody główne |
| Moment dokręcania |
0,4 Nm, Zaciski śrubowe, Przewody obwodów sterowniczych
28,3 Nm (> 150 mm²) 25,5 Nm (≤ 150 mm²) |