Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

168993
S811+V36N3S

Eaton S811, softstarter, 361 A, 200 - 600 V AC, Us= 24 V DC, z jednostką sterującą, Wielkość V

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton S811, softstarter
Numer katalogowy
168993
EAN
4015081654888
Długość/głębokość produktu
187.8 mm
Wysokość produktu
420.8 mm
Szerokość produktu
280.6 mm
Masa produktu
41.4 kg
Certyfikat(y)
CCC
CE
CSA
CSA22.2-14-1995
UL
GB14048
IEC/EN 60947-4-2
UL 508
C-Tick
CSA File No.: LR 353
UL File No.: E202571
CSA-C22.2 No. 14
CSA Class No.: 3211-06
UL Category Control No.: NMFT
Kod modelu
S811+V36N3S

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Ponad 2000 m przy obniżeniu 0,5% na 100 m
Maks. 2000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-30 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-50 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-3
Wilgotne ciepło, cykliczny, zgodnie z IEC 60068-2-30

Obwód sterujący

Zużycie prądu
100 mA, Obwód sterujący, Wejścia cyfrowe, Zewnętrzne 24 V (bez obciążenia)
150 mA, Obwód sterujący, Wejścia cyfrowe, Zewnętrzne 24 V
10 A/150 ms, Obwód sterujący, Zasilanie regulatora przy szczytowej wydajności (zamknięte obejście) przy 24 V DC
1400 mA, Obwód sterujący, Zasilanie regulatora
Czas zwolnienia
100 ms, Praca DC
Napięcie odpadania
0 - 3 V, Praca DC
Czas przyciągania
100 ms przy DC
Napięcie przyciągania
21,6 - 26,4 V DC
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
0 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
0 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
0 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
0 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
24 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
24 V

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
25 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
361 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
25 W

Features & functions

Usterka pamięci
10 błędów
Wyposażone w:
Wyświetlacz
Zabezpieczenie przeciążeniowe silnika
Wewnętrzne styki obejściowe
Wewnętrzne obejście
Funkcje
Tłumienie składowych DC silników
Monitorowanie za małego obciążenia
Monitorowanie przeciążeń
Min. czas rampy 1 s – szybkie przełączanie (stycznik półprzewodnikowy)
Jeden kierunek
Rozłączenie galwaniczne między modułem mocy a sterowaniem
Funkcja łagodnego startu
Tłumienie przepięć przejściowych podczas zamykania
Ograniczenie prądu
Interfejsy
Modbus RTU (wbudowany)

Informacje ogólne

Klasa
Regulowany
Połączenie ze SmartWire-DT
Brak
Stopień ochrony
IP20
NEMA Inne
Wielkość ramy
V
Napięcie sieciowe — maks.
600 V
Napięcie sieciowe — min.
200 V
Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami
Kategoria przepięciowa
II
Stopień zanieczyszczenia
3
Klasa zakłóceń radiowych
Klasa A (EN 55011)
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4000 V
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
660 V
Odporność na wstrząsy
15 g, Mechaniczne
Kl. uruch.
CLASS 20 (ciężki rozruch 3 x Iₑ przez 45 s)
CLASS 30 (6 x Iₑ przez 30 s)
KLASA 10 (zamiennik układu gwiazda-trójkąt)
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, nie jako BCPD, (UL/CSA)
Typ
Softstarter do obciążeń trójfazowych, z jednostką sterującą
Rodzaj napięcia
DC–prąd stały

Wejście/Wyjście

Prąd wejściowy
4 – 20 mA (wejścia analogowe)
Liczba wejść
1 (wejście prądowe)
Liczba wyjść
2 wyjścia przekaźnikowe (programowalne)
Zakres napięcia wyjściowego
120 V AC/DC (wyjścia przekaźnikowe)
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotknięciem palcem i grzbietem dłoni, Zabezp. przed kontaktem bezpośrednim
Znam. napięcie sterowania (Uc)
24 V DC (-10%/+10%)
24 V DC
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-11
3 A

Styki główne

Cykl przeciążeniowy
AC-53a: 4,0–32: 20-3
Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-53
360 A
Znam. prąd rob. (Ie), przy AC-53, podł. w wew. trójk
623 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
600 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min
200 V
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
NZMN3-S400, Koordynacja typu „1”, Styki główne
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz, fLN, główny obwód
Wartość znam. napięcia — maks.
600 V

Moc znamionowa silnika

Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy
125 HP
Przyp. moc silnika przy 220/230 V, 60 Hz, 3-fazowe
125 HP
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
300 HP
Przyp. moc silnika przy 600 V, 60 Hz, 3-fazowe
350 HP
Przyp. moc silnika, podł. w wew. trójk, przy 220/230 V, 60 Hz
250 HP
Przyp. moc silnika, podł. w wew. trójk, przy 460/480 V, 60 Hz
500 HP
Przyp. moc silnika, podł. w wew. trójk, przy 575/600 V, 60 Hz
500 HP
Znam. moc rob. przy 220/230 V, 50 Hz
110 kW
Znam. moc robocza przy 400 V, 50 Hz
200 kW
Znam. moc robocza przy 500 V, 50 Hz
250 kW
Znam. moc rob., podł. w wew. trójk., przy 220/230 V, 50 Hz
200 kW
Znam. moc rob., podł. w wew. trójk., przy 400 V, 50 Hz
315 kW
Znam. moc rob., podł. w wew. trójk., przy 500 V, 50 Hz
450 kW

Funkcja łagodnego startu

Zastosowanie
  • silniki 3-fazowe: Tak
  • Łagodny rozruch asynchronicznych silników trójfazowych
Czas zwłoki
0 - 60 s, Funkcja łagodnego startu, Czasy rampy
Kickstart
100% (Napięcie rozruchu)
Maks. 2000 ms (czas rozruchu ze zwiększonym momentem)
Czas wzrast./uruch.
180 s
Napięcie startowe
Maks. 85 %, funkcja łagodnego startu, napięcie pocz.=napięcie wył.

Przekroje poprzeczne

Rozmiar wkrętaka
0,6 x 3,5 mm, Zaciski śrubowe, Przewody obwodów sterowniczych
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
4 x (70 - 240) mm², główne kable
2 x (1 - 2,5) mm², kable obwodów sterowniczych
1 x (2,5 - 4) mm², kable obwodów sterowniczych
2 x (120 - 240) mm², główne kable
6 x (120 - 240) mm², główne kable
Pojemność złącza (sztywny)
6 x (120 - 240) mm², główne kable
2 x (1 - 2,5) mm², kable obwodów sterowniczych
1 x (2,5 - 4) mm², kable obwodów sterowniczych
4 x (70 - 240) mm², główne kable
2 x (120 - 240) mm², główne kable
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
2 x (14 - 12), kable obwodów sterowniczych
2 x (4 - 500 kcmil), główne kable
6 x (4 - 500 kcmil), główne kable
1 x (14 - 12), kable obwodów sterowniczych
4 x (4 - 500 kcmil), główne kable
Pojemność zacisku (przewód pleciony)
1 x (2,5 - 4) mm², kable obwodów sterowniczych
2 x (1 - 2,5) mm², kable obwodów sterowniczych
2 x (120 - 240) mm², główne kable
4 x (70 - 240) mm², główne kable
6 x (120 - 240) mm², główne kable
Moment dokręcania
0.4 Nm, Zaciski śrubowe, Przewody obwodów sterowniczych

Eksport specyfikacji produktu