Eaton DC1, rozszerzenie do przemienników częstotliwości DC1 (WE 110 V)
| Nazwa produktu |
Eaton DXC, rozszerzenie we/wy
|
| Numer katalogowy |
169032
|
| EAN |
4015081655250
|
| Długość/głębokość produktu |
18 mm
|
| Wysokość produktu |
41 mm
|
| Szerokość produktu |
56 mm
|
| Masa produktu |
0.03 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
Certified by UL for use in Canada UL 508C CE IEC/EN61800-5 UL File No.: E172143 UL report applies to both US and Canada CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN61800-3 UL |
| Kod modelu |
DXC-EXT-IO110
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-10 °C
|
| Rodzaj połączenia |
Do podłączania do zacisków sygnałów sterujących DC1
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Wartość znam. napięcia — maks. |
120 V
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Moduł rozszerzeń
|
| Stopień ochrony |
IP00
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Odpowiednie do |
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
|
| Wejście |
Do 4 wejść cyfrowych
Wejście (izolowane elektrycznie, 115 V AC) |